17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

クランプピン用偏心シリンダー

通常単価(税別)
7,90811,803
税込単価
8,69912,983
通常出荷日:3日目~5日目

クランプピンの位置調整が可能なクランプユニット。【特長】・偏心シリンダーを回転させる事により、公差の大...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

クランプピン用偏心シリンダーの外観

クランプピン用偏心シリンダーの外観

 
ワンタッチクランプでワーク交換作業を大幅に短縮
クランプピン用偏心シリンダー 特長1

ワークを基準ピン(もしくは基準ブロック)に当ててクランプピンの上に軽く乗せ、押し込む事でクランプ状態となります。

コンパクトサイズでスペースの有効活用が可能
クランプピン用偏心シリンダー 特長2

コンパクトサイズで小物ワークの多数個取りなど限られたスペースを有効に活用できます。

クランプ方向自在。偏心シリンダーと組合せて位置合わせも簡単
クランプピン用偏心シリンダー 特長3

クランプ方向が自在のため、偏心シリンダーを回転させるだけでクランプピンの位置を調整できます。交差の大きいワークの微妙な位置合わせも簡単に行います。

本体に弾性ゴムを使用!磁化・腐食対策に最適
クランプピン用偏心シリンダー 特長4

弾性ゴムの弾性変形による荷重でワークをクランプします。静電気に弱い電子部品の検査や、腐食対策が必要な食品ラインに最適なクランプピンです。

 

外形図

クランプピン用偏心シリンダー 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

クランプピン用偏心シリンダー 使用方法

偏芯シリンダーを回転させることにより、公差の大きいワーク等の微妙な位置合わせが可能です。

 

取付方法

偏芯シリンダーにクランプピンを挿入後、取付穴に取り付けてください。

 

取付位置の算出方法

クランプピンの取付位置は、ワークの長さzに荷重に必要な距離Xを加えた値になります。
Xの値は、ワークの厚みYにより算出方法が異なります。
※a・bの値は下表をご参照ください。

 
(1)ワークの厚みYがピンの最大径部より厚い(もしくは同じ)場合
(2)ワークの厚みYがピンの最大径部より薄い場合
 
クランプピン用偏心シリンダー 取付位置の算出方法1

クランプピンの取付位置は、ワークの長さzにbを加えた位置になります。
つまり、x=bになります。

クランプピン用偏心シリンダー 取付位置の算出方法

この場合は、ワークとピンの接触部がピンの最大径部aに未たないため、先にXの値を算出します。
X=b-(a-y)×0.123
クランプピンの取付位置は、ワークの長さzに算出したXの値を加えた位置になります。

No.ab
CPA(P)03062.51.0
CPA(P)05104.21.7
CPA(P)06107.72.0
CPA(P)08129.92.7
CPA(P)101611.73.4
CPA(P)0306P2.51.0
CPA(P)0510P3.51.7
CPA(P)0610P7.02.0
CPA(P)0812P9.02.7
CPA(P)1016P11.03.4
CPP(S)03062.21.3
CPP(S)05104.82.1
CPP(S)06107.32.5
CPP(S)08129.23.4
CPP(S)101611.64.2

取付穴の加工

CPA(P)型・CPA(P)-P型の場合
CPP(S)の場合
 
クランプピン用偏心シリンダー 取付穴の加工1

金属式クランプピンの取付穴は、本体寸法にてH8公差で加工してください。
深さは本体 B寸法
穴径は本体 D寸法をH8公差で加工してください。

クランプピン用偏心シリンダー 取付穴の加工2

ゴムの弾性で圧着できるよう右記表に従って加工してください。

No.c +0.1/0d
CPP(S)03065.97
CPP(S)05109.99
CPP(S)06109.99
CPP(S)081211.913
CPP(S)101615.917

クランプピンの取り付け

クランプピンの種類とサイズに対応した専用のインサート工具(別売品)をご使用ください。

 
CPA(P)型・CPA(P)-P型の場合
クランプピン用偏心シリンダー クランプピンの取り付け1
CPP(S)の場合
クランプピン用偏心シリンダー クランプピンの取り付け2

ボール盤などを使って圧入する。

使用方法

クランプピン用偏心シリンダー 使用方法

ワークを基準ピン(もしくは基準ブロック)に当ててクランプピンの上に軽く載せ、押し込むことでクランプ状態となります。

 

選定サポート情報

クランプピン用偏心シリンダー 選定サポート情報関連画像

注意・禁止事項

・特定荷重以上の荷重のかかる箇所に本品のみで使用しないでください。クランプの損傷の原因になります。
・指定最高使用温度以上で使用しないでください。クランプの損傷の原因になります。

型番リスト

表示件数

突き当てピン部径

(mm)

A

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

質量

(g)

適合クランプピン(CPA)

適合クランプピン(CPP)

最小発注数量
6
12
9.9
2
12
10
5
CPA(P)-0306(P)
CPP(S)-0306
1個
10
16
11.9
2
16
12
10
CPA(P)-0510、0610(P)
CPP(S)-0510、0610
1個
12
18
13.9
2
18
14
13
CPA(P)-0812(P)
CPP(S)-0812
1個
16
25
17.9
3
25
18
34
CPA(P)-1016(P)
CPP(S)-1016
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,908
( 8,699 )
5日目
9,907
( 10,898 )
3日目
10,452
( 11,497 )
3日目
11,803
( 12,983 )
3日目

詳細情報

基本情報

クランプピンの位置調整が可能なクランプユニット。
【特長】
・偏心シリンダーを回転させる事により、公差の大きいワークの等の微妙な位置合わせが可能。
・材質:SUM22L。
・表面処理:黒染め。
【用途】
・クランプピンの位置調節に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプピン用偏心シリンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q取付方法はどのようになりますか?
A
偏心シリンダーにクランプピンを挿入後、取付穴に取付けて下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプピン用偏心シリンダー
クランプピン用インサート工具
アジャストクランプ用サポートスクリュー
アジャストクランプ (グースネック型)
偏芯マグハイトブロック
カムクランプレバー A型
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格7,908-3,620 -4,600 -13,815 -2,920 -8,185
通常出荷日3日目〜3日目3日目〜在庫品1日目〜3日目3日目
種類位置決めピン位置決めピン--位置決めブロック-
突き当てピン部材質樹脂・その他樹脂・その他----
材質SUM22LSUM22L--SS材-
表面処理黒染め黒染め----
A寸公差h7-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト