17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カムクランプセット

通常単価(税別)
13,513特別価格
税込単価
14,864特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

工具レスで締付出来るカムクランプ。【特長】・カム形状のハンドルで締付時に工具レスが可能です。・ハンドル...

詳細を確認

型番:

CC12M-100
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CC12M-100の仕様・寸法情報

種類
クランプユニット・用品
クランプユニット/オプション
ユニット
クランプ方法
上面カム固定式
クランプストロークMIN(mm)
26
クランプストロークMAX(mm)
35
本体材質
焼入れ鋼
A(mm)
20
B(mm)
30
C(mm)
100
D(mm)
M12×1.75
E(mm)
21 - 43
F(mm)
166
G(mm)
10
J(mm)
37
K(mm)
20
L(mm)
10
M(mm)
26.5
N(mm)
40
O(mm)
50
P(mm)
20
Q(mm)
6.5
締付力(kN)
12
質量(kg)
1
材質詳細
S45C
熱処理
焼入
表面処理
黒染め
クランプ範囲H(mm)
26 - 35
I (α時)(mm)
1
I (β時)(mm)
4
-
-

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

カムクランプセット 工具レス

工具レス(ハンドル付)

カムクランプセット クランプレバー説明図

クランプバーが振れない
(ハンドル部に溝あり)

・RoHS対応

 

外形図

カムクランプセット 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

カムクランプセット 部品構成

カムクランプセットの部品構成

-部品構成
(1)クランプバー
(2)カムクランプレバー
(3)ハンドルベース
(4)六角ナット
(5)球面座金
(6)クランプボルト
(7)平座金
(8)スプリング
カムクランプセット 取付加工寸法図

カムクランプセットの取付加工寸法

型番a(並目)bc
CC12M100M12×1.75M632-45
CC16M125M16×2M636-46
カムクランプセット 使用方法

カムクランプセットの使用方法

・ハンドルを上げた状態で、六角ナットを締める。ハンドルを倒すことによりカム機構が
働きクランプ状態となる。ハンドルをクランプ状態からαまであげた時、クランプバーは2.5mmあがる。
・ハンドルをクランプ状態からβまであげた時、クランプバーは5.5mmあがる。
アンクランプ時の目安にする。

注意・禁止事項

・最大操作トルクを超える操作は、クランプの耐久性に影響を及ぼす。規定のトルク内で使用する。
・ハンドルは必ず倒れた状態で使用する。ハンドルの倒れが不十分だと、アンクランプ状態となり作業者が障害を負う可能性がある。
・ハンドルを下げすぎるとアンクランプ状態になるので、倒し過ぎに注意。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
CC12M-100

種類

クランプユニット/オプション

クランプ方法

クランプストロークMIN

(mm)

クランプストロークMAX

(mm)

本体材質

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

J

(mm)

締付力

(kN)

質量

(kg)

最小発注数量
クランプユニット・用品
ユニット
上面カム固定式
26
35
焼入れ鋼
30
100
M12×1.75
21 - 43
37
12
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,51313,107
( 14,418 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

工具レスで締付出来るカムクランプ。
【特長】
・カム形状のハンドルで締付時に工具レスが可能です。
・ハンドルが低い位置にあるので、上部の干渉の心配がありません。
・材質:S45C。
・熱処理:焼入。
・表面処理:黒染め。
【用途】
・ワークの締付に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムクランプセットの型番CC12M-100のページです。 型番CC12M-100に関する仕様情報を記載しております。
カムクランプセットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q締付力はどのくらいですか?
A
CC12M100は12KN、CC16M125は15KNです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムクランプセット
カムクランプレバー A型
カムクランプレバー
アルミサイドクランプASC型(シングル)
ピローブロック(Eタイプ)
偏芯マグハイトブロック
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格13,5138,1856,7944,7325,075 -2,920 -
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目8日目3日目3日目
A(mm)2014166---
F(mm)1662311---
G(mm)1041.21--
K(mm)201.2----
L(mm)10--3--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング