17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 適合T溝巾(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ホールドクランプ ストッパー部

通常単価(税別)
17,68418,410
税込単価
19,45220,251
通常出荷日:3日目

【特長】・六角棒レンチ付。・スライド式機構で完全締付。・ワンポイント着脱で時間短縮。・ワーク上部全面加...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

外形図

ホールドクランプ ストッパー部 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

ホールドクランプ ストッパー部 使用事例

型番リスト

表示件数

適合T溝巾

(mm)

TスロットナットQ

(mm)

TスロットナットR

(mm)

TスロットナットS

(mm)

TスロットナットT

(mm)

最小発注数量
14
22
8.5
16
13.5
1個
16
25
8.5
16
15
1個
18
28
11
19
17.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,684
( 19,452 )
3日目
18,138
( 19,952 )
3日目
18,410
( 20,251 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角棒レンチ付。
・スライド式機構で完全締付。
・ワンポイント着脱で時間短縮。
・ワーク上部全面加工と貫通加工。
・完全熱処理加工で使用は半永久的。
・ワークの浮上り防止機構方式。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホールドクランプ ストッパー部のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホールドクランプ ストッパー部
ホールドクランプ クランプ部
ホールドクランプ
ホールドクランプセット
バキュームチャック用 ストッパーブロック
クサビクランプ2 システムバイス 可動部
メーカーナベヤナベヤナベヤミスミナベヤナベヤ
通常価格17,684-27,026 -30,711 -27,5006,446 -15,418 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目3日目3日目
種類クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品-クランプユニット・用品
クランプユニット/オプションオプションオプションユニットユニット-オプション
本体材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼-焼入れ鋼
a(mm)69-----
b(mm)35-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング