17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • G(mm)

  • H(mm)

    ~mm
  • I(mm)

    ~mm
  • J(mm)

    ~mm
  • K(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • M(mm)

    ~mm
  • N(mm)

    ~mm
  • 質量(kg)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ベースユニット7110FA

通常単価(税別)
97,840120,700
税込単価
107,624132,770
通常出荷日:3日目

クランプユニット7111シリーズのベース部になります。様々な部品(スペーサー部 サポート部)を組み合わ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

スペーサーエレメントによって加工物(ワーク)に合った高さが迅速に得られます。
ベースユニット7110FA 製品特長関連画像1
スペーサーエレメントは4つまで積み重ねることができます。M12は最大500mmまで、M16は最大1,100mmまでクランプできます。
取付方法が選べます。
ベースユニット7110FA 製品特長関連画像2
タップ穴、T溝、裏座ぐりのジグプレートにも取付可能です。
連結は差し込んでスライドするだけ。
ベースユニット7110FA 製品特長関連画像3
単純な動作でクランプを構築することができます。
ユニットとユニットのインターロックにより縦横、確実に固定されます。
ベースユニット7110FA 製品特長関連画像4

 

外形図

ベースユニット7110FA 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

ベースユニットを治具ベースに固定してください。
固定方法はTスロットナット、ベース裏面から固定、ソケットスクリューでタップ穴に固定、スタッドボルトで固定と、ご使用になる治具ベースに合せて選べます。

ベースユニット7110FA 使用方法1
 

スタッドボルトで固定する場合、ベースエレメントにスタッドボルトをねじ込みます。
連結部を回転させ、治具ベースのタップ穴にねじ込みます。
手でいっぱいに締めたら連結部がベースエレメントの側面と平行になるように1/2回転以内で戻します。
この時点ではベースエレメントと治具ベースの間にスキマが生じますが、エレメントを連結させ、固定することによりスキマはなくなります。

ベースユニット7110FA 使用方法2
 

クランプ高さに応じてスペーサーエレメントを確定し、ベースユニットの上に載せてご使用ください。
スペーサーエレメントなしで、ベースエレメントにクランプユニットを載せることもできます。
スペーサーエレメントは最大4つまで載せることができます。
各エレメントの連結は、下になるエレメントの連結部を、上に載せるエレメントの溝に挿入してスライドさせます。
クランプユニットの固定用六角ナットを締めることで、クランプが固定されます。

ベースユニット7110FA 使用方法3
 

サポートスクリューでクランプバーの高さを調節してください。
最上部の六角ナットによって、ワークをクランプすることができます。

ベースユニット7110FA 使用方法4

 

選定サポート情報

製品ラインナップ

ベースユニット7110FA 選定サポート情報

注意・禁止事項

注意・禁止事項

クランプユニット7110A以外は、治具ベースへの取り付けにはベースユニットが必要です。
クランプユニット単体、クランプユニット+スペーサーエレメントだけでは治具ベースへ取り付けできません。

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

K

(mm)

L

(mm)

M

(mm)

N

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
30
25
88
30
23.5
12.5
M12
25
35
20
40
19
18
10
0.45
1個
40
30
110
40
28
17
M16
30
41
25
50
25
25
15
0.95
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,840
( 107,624 )
3日目
120,700
( 132,770 )
3日目

詳細情報

基本情報

クランプユニット7111シリーズのベース部になります。様々な部品(スペーサー部 サポート部)を組み合わせる事により加工ワークに合った高さへ変更可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベースユニット7110FAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベースユニット7110FA
スペーサーエレメント7110Z
スペーサーエレメント7110FT
クランプユニット7110M
スペーサーエレメント ZA
アームクランプ AMCシリーズ
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格97,840-49,882 -32,649 -74,738 -68,927 -5,106 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜
種類クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品-
クランプユニット/オプションオプションオプションオプションユニットオプション-
本体材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼-
材質詳細S45CS45CS45CS45CS45C-
熱処理焼入焼入焼入焼入焼入-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング