17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

クイックロック用バー

通常単価(税別)
3,8605,166
税込単価
4,2465,683
通常出荷日:3日目

【特長】・クイックロック用のバーです。・クランプ時の面倒なねじ送りが必要ありません。・カムロック機構を...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

材質:S45C
熱処理:焼入HRC55

 

部品構成

クイックロック用バー 部品構成
-部品構成
(1)本体
(2)バー
(3)ハンドル
(4)ロッキングリング
(5)スプリング
(6)クランク
(7)ニギリ玉(黒)
(8)ニギリ玉(黒)
(9)ニギリ玉(赤)
(10)止め板
(11)アジャストボルト
(12)止め板用ねじ
(13)PAスプリング
(14)PAアジャストボルト
(15)PA送り板

 

外形図

クイックロック用バー 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

センターバーの先端にお客様でご用意されたアタッチメントを取り付けてご使用ください。

クイックロック用バー 使用方法1
 
スタンダード仕様
クイックロック用バー スタンダード仕様

センターバーを押し、ワークに押し当てて、ハンドルを倒します。
内部のカムロック機構により、クランプされます。

パンピング仕様
クイックロック用バー パンピング仕様

ハンドルを1回倒すとセンターバーが約2mm前進します。
ワークに当たるまでハンドルを動かし、ワークに当たった時点で内部のカム機構が働き、クランプされます。

使用事例

クイックロック用バー 加工物継手

加工物継手

クイックロック用バー 使用事例関連画像

上の写真はQCL9PAを使い継手穴あけタッピングの専用バイスを作り能率倍増した例

型番リスト

表示件数

適合機種

最小発注数量
QCL-2,2PA
1個
QCL-9,9PA
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,860
( 4,246 )
3日目
5,166
( 5,683 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クイックロック用のバーです。
・クランプ時の面倒なねじ送りが必要ありません。
・カムロック機構を採用したワンアクションクランプです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックロック用バーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックロック用バー
クイックロック(スタンダード・パンピング仕様)
スクリューロック
スイングクランプ用ハイトアジャストサポート
スーパー ス-パ-トングパイプ,ST4用本体継ぎ足し用
クサビクランプセット(T溝用)
メーカーナベヤナベヤスーパーツールナベヤスーパーツールナベヤ
通常価格3,860-30,802 -2,180 -6,721 -16,29730,077 -
通常出荷日3日目3日目4日目〜1日目〜4日目1日目〜
種類クランプユニット・用品クランプユニット・用品-クランプユニット・用品-クランプユニット・用品
クランプユニット/オプションオプションユニット-オプション-ユニット
本体材質焼入れ鋼一般鋼・鋳鉄-焼入れ鋼-焼入れ鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング