17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。

クイックダウンクランプ(小型・中型)

通常単価(税別)
31,25537,324
税込単価
34,38141,056
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

工具レスの横押しクランプ。【特長】・工具レスで簡単。・クランプ時間の短縮が可能。・フラットジョウ・角度...

詳細を確認
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

クイックダウンクランプの外観

クイックダウンクランプの外観

材質ベースSCM420
カムSCM420
ジョウSCM440
熱処理ベース焼入HRC55
カム焼入HRC55
ジョウ焼入HRC50
表面処理黒染め
 
下方向に締付けるため、ワークの浮き上がりを防げる。

下方向に締付けるため、ワークの浮き上がりを防げる。

フラットジョウ(F)は、面・線でクランプしたい時にVジョウ(V)は丸物のクランプに最適。

フラットジョウ(F)は、面・線でクランプしたい時にVジョウ(V)は丸物のクランプに最適。

ハンドル操作・スパナ・レンチなど、締付工具を選べる。

ハンドル操作・スパナ・レンチなど、締付工具を選べる。

Tスロットナット仕様で、T溝・タップ穴、どちらにも使用可能。

Tスロットナット仕様で、T溝・タップ穴、どちらにも使用可能。

部品構成

QDC12

クイックダウンクランプ(小型・中型) 部品構成(QDC12)
-部品構成
(1)ベース
(2)フラットジョウ
(3)Vジョウ
(4)ストレートハンドル
(5)角度付ハンドル
(6)カラー
(7)六角ナット
(8)Tスロットボルト
(9)平行ピン
(10)E型止め輪
(11)ねじりばね

QDC14,16,18

クイックダウンクランプ(小型・中型) 部品構成(QDC14,16,18)
-部品構成
(1)ベース
(2)フラットジョウ
(3)Vジョウ
(4)ストレートハンドル
(5)角度付ハンドル
(6)カラー
(7)六角ボルト
(8)Tスロットナット
(9)平行ピン
(10)E型止め輪
(11)ねじりばね

 

外形図

QDC12

クイックダウンクランプ(小型・中型) 外形図1

フラットジョウ・ストレートハンドル

クイックダウンクランプ(小型・中型) 外形図2

フラットジョウ・角度付ハンドル

クイックダウンクランプ(小型・中型) 外形図3

Vジョウ・ストレートハンドル

クイックダウンクランプ(小型・中型) 外形図4

Vジョウ・角度付ハンドル

QDC14, QDC16, QDC18

クイックダウンクランプ(小型・中型) 外形図5

フラットジョウ・ストレートハンドル

クイックダウンクランプ(小型・中型) 外形図6

フラットジョウ・角度付ハンドル

クイックダウンクランプ(小型・中型) 外形図7

Vジョウ・ストレートハンドル

クイックダウンクランプ(小型・中型) 外形図8

Vジョウ・角度付ハンドル

 

使用方法・使用事例

使用方法

六角穴付きボルトを締めクランプを固定。

六角穴付きボルトを締めクランプを固定。

ハンドルを回すことでワークをクランプ・アンクランプすることが可能。

ハンドルを回すことでワークをクランプ・アンクランプすることが可能。

Tナットを使用されなければ、ネジ穴に対応できます。
QDC12はTスロットボルトを六角ボルトに交換すればねじ穴にも使用できます。(推奨ボルト M12X50)

使用事例

クイックダウンクランプの使用例

クイックダウンクランプの使用例

注意・禁止事項

ハンドルの旋回干渉は図の通りです。
干渉物がある場合は角度付きハンドルをご使用ください。
高さ方向にも制限がある場合、もしくは角度付きハンドルでは回避できない場合はハンドル無しのクイックダウンクランプN型をご使用ください。

クイックダウンクランプ(小型・中型) 注意・禁止事項関連画像
-a
ストレートハンドル(S)162
角度付ハンドル(A)159

型番リスト

表示件数

種類

クランプユニット/オプション

クランプ方法

本体材質

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

ネジ径

締付力

(kN)

質量

(kg)

適合T溝巾

(mm)

適合T溝

ボルト径

ハンドル

アゴ

最小発注数量
クランプユニット・用品
ユニット
側面カム固定式
焼入れ鋼
48
38
200
72
4
40
16
63
M12
5
0.86
12
12
M12
角度付
V溝なし
1個
-
-
-
-
48
38
200
72
4
40
16
37
M12
5
0.86
12
12
M12
ストレート
V溝なし
1個
クランプユニット・用品
ユニット
側面カム固定式
焼入れ鋼
48
38
200
72
4
40
16
63
M12
5
0.85
12
12
M12
角度付
V溝付
1個
-
-
-
-
48
38
200
72
4
40
16
37
M12
5
0.87
12
12
M12
ストレート
V溝付
1個
クランプユニット・用品
ユニット
側面カム固定式
焼入れ鋼
48
38
200
72
4
40
16
37
M12
5
0.86
14
14
M12
ストレート
V溝なし
1個
クランプユニット・用品
ユニット
側面カム固定式
焼入れ鋼
48
38
200
72
4
40
16
63
M12
5
0.86
14
14
M12
角度付
V溝付
1個
クランプユニット・用品
ユニット
側面カム固定式
焼入れ鋼
48
38
200
72
4
40
16
37
M12
5
0.86
14
14
M12
ストレート
V溝付
1個
クランプユニット・用品
ユニット
側面カム固定式
焼入れ鋼
48
38
200
72
4
40
16
63
M14
7
0.89
16
16
M14
角度付
V溝なし
1個
-
-
-
-
48
38
200
72
4
40
16
37
M14
7
0.89
16
16
M14
ストレート
V溝なし
1個
クランプユニット・用品
ユニット
側面カム固定式
焼入れ鋼
48
38
200
72
4
40
16
63
M14
7
0.88
16
16
M14
角度付
V溝付
1個
クランプユニット・用品
ユニット
側面カム固定式
焼入れ鋼
48
38
200
72
4
40
16
37
M14
7
0.88
16
16
M14
ストレート
V溝付
1個
クランプユニット・用品
ユニット
側面カム固定式
焼入れ鋼
48
38
200
72
4
40
16
63
M14
7
0.91
18
18
M14
角度付
V溝なし
1個
-
-
-
-
48
38
200
72
4
40
16
37
M14
7
0.91
18
18
M14
ストレート
V溝なし
1個
-
-
-
-
48
38
200
72
4
40
16
63
M14
7
0.9
18
18
M14
角度付
V溝付
1個
クランプユニット・用品
ユニット
側面カム固定式
焼入れ鋼
48
38
200
72
4
40
16
37
M14
7
0.9
18
18
M14
ストレート
V溝付
1個
クランプユニット・用品
ユニット
側面カム固定式
焼入れ鋼
32
19.6
145
50
3
32
8
44
M8
4
0.22
10
10
M8
角度付
V溝なし
1個
クランプユニット・用品
ユニット
側面カム固定式
焼入れ鋼
32
19.6
145
50
3
32
8
23
M8
4
0.22
10
10
M8
ストレート
V溝なし
1個
クランプユニット・用品
ユニット
側面カム固定式
焼入れ鋼
32
19.6
145
50
3
32
8
44
M8
4
0.22
10
10
M8
角度付
V溝付
1個
クランプユニット・用品
ユニット
側面カム固定式
焼入れ鋼
32
19.6
145
50
3
32
8
23
M8
4
0.22
10
10
M8
ストレート
V溝付
1個
クランプユニット・用品
ユニット
側面カム固定式
焼入れ鋼
32
19.6
145
50
3
32
8
44
M8
4
0.22
12
12
M8
角度付
V溝なし
1個
クランプユニット・用品
ユニット
側面カム固定式
焼入れ鋼
32
19.6
145
50
3
32
8
23
M8
4
0.22
12
12
M8
ストレート
V溝なし
1個
クランプユニット・用品
ユニット
側面カム固定式
焼入れ鋼
32
19.6
145
50
3
32
8
44
M8
4
0.22
12
12
M8
角度付
V溝付
1個
クランプユニット・用品
ユニット
側面カム固定式
焼入れ鋼
32
19.6
145
50
3
32
8
23
M8
4
0.22
12
12
M8
ストレート
V溝付
1個
クランプユニット・用品
ユニット
側面カム固定式
焼入れ鋼
32
19.6
145
50
3
32
8
44
M8
4
0.22
14
14
M8
角度付
V溝なし
1個
クランプユニット・用品
ユニット
側面カム固定式
焼入れ鋼
32
19.6
145
50
3
32
8
23
M8
4
0.22
14
14
M8
ストレート
V溝なし
1個
クランプユニット・用品
ユニット
側面カム固定式
焼入れ鋼
32
19.6
145
50
3
32
8
23
M8
4
0.22
14
14
M8
角度付
V溝付
1個
クランプユニット・用品
ユニット
側面カム固定式
焼入れ鋼
32
19.6
145
50
3
32
8
23
M8
4
0.22
14
14
M8
ストレート
V溝付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,617
( 34,779 )
3日目
31,255
( 34,381 )
3日目
33,519
( 36,871 )
3日目
32,613
( 35,874 )
3日目
31,255
( 34,381 )
3日目
33,519
( 36,871 )
3日目
32,613
( 35,874 )
3日目
31,436
( 34,580 )
5日目
31,255
( 34,381 )
3日目
33,519
( 36,871 )
3日目
32,613
( 35,874 )
3日目
31,617
( 34,779 )
3日目
31,255
( 34,381 )
3日目
33,519
( 36,871 )
3日目
32,613
( 35,874 )
3日目
33,338
( 36,672 )
3日目
34,878
( 38,366 )
3日目
37,324
( 41,056 )
3日目
36,147
( 39,762 )
3日目
33,338
( 36,672 )
3日目
34,878
( 38,366 )
3日目
37,324
( 41,056 )
5日目
36,147
( 39,762 )
3日目
33,338
( 36,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,878
( 38,366 )
3日目
37,324
( 41,056 )
3日目
36,147
( 39,762 )
3日目

詳細情報

基本情報

工具レスの横押しクランプ。
【特長】
・工具レスで簡単。
・クランプ時間の短縮が可能。
・フラットジョウ・角度付ハンドル。
【用途】
・ワークの押さえに便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックダウンクランプ(小型・中型)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qバリエーションは何がありますか?
A
ストレートハンドル、角度付きハンドル。フラットジョウ、Vジョウがあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックダウンクランプ(小型・中型)
クイックダウンクランプ2 レンチT溝タイプ
クイックダウンクランプ2 レバーT溝タイプ
クサビクランプ2 ダブルロケートブロック
TCL/TCH用スクリュー
取付クランプセット
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格31,255-9,544 -14,436 -45,900 -2,3505,851 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目3日目在庫品1日目1日目〜
材質詳細SCM420SCM440SCM440S50CS45CS45C
熱処理焼入HRC60本体:焼入HRC30±3/ジョー:焼入HRC50±3本体:焼入HRC30±3/ジョー:焼入HRC50±3調質 ワーク当たり面:高周波焼入れHV600焼入焼入
表面処理黒染め黒染め黒染め黒染め黒染め黒染め
よく一緒に購入される商品

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング