17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ミスミ技術サポート窓口

確定しました

  • A(mm)

  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • ネジ径

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

黒染め皿ビス (S45C) 11408-BM4X14

通常単価(税別)
92特別価格
税込単価
101特別価格
一部SALE 2026.02.28まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

薄物等を固定する皿ビス。【特長】・材質はS45C。・熱処理は焼入HRC30±5。・表面処理は黒染め。【...

詳細を確認

型番:

11408-BM4X14
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11408-BM4X14の仕様・寸法情報

A(mm)
M4×0.7
B(mm)
14
C(mm)
8
質量(g)
1
材質詳細
S45C
熱処理
焼入
表面処理
黒染め
ネジ径
M4
D(mm)
1
E(mm)
0.9

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
11408-BM4X14

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

質量

(g)

ネジ径

D

(mm)

E

(mm)

最小発注数量
M4×0.7
14
8
1
M4
1
0.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9289
( 98 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

薄物等を固定する皿ビス。
【特長】
・材質はS45C。
・熱処理は焼入HRC30±5。
・表面処理は黒染め。
【用途】
・ネジなどに便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒染め皿ビス (S45C) 11408-BM4X14の型番11408-BM4X14のページです。 型番11408-BM4X14に関する仕様情報を記載しております。
黒染め皿ビス (S45C) 11408-BM4X14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒染め皿ビス (S45C) 11408-BM4X14
黒染めSナット(S45C)
黒染めフランジナット(S45C)
黒染めプレーンクランプ(S45C)
黒染めステップクランプ(S45C)
グラブスクリュー(S45C)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格92240 -500 -2,180 -3,850 -380 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質詳細S45C-----
熱処理焼入-----
表面処理黒染め-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カテゴリの売れ筋ランキング