17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 適合ボルト

  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 8日以内

球面座金(SUS316)凹

通常単価(税別)
2,0403,020特別価格
税込単価
2,2443,322特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

SUS316はSUS304より孔食電位が高く、耐食性に優れた材質です。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

※球面座金(SUS316)凸についてはこちらをご覧ください。

型番リスト

表示件数

適合ボルト

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
M6
16
5
8
3
3
1個
M8
20
6.6
10
2
7
1個
M10
22
8.3
12
2
10
1個
M12
30
8
14.5
2
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,040
( 2,244 )
3日目
2,3402,269
( 2,496 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,7702,686
( 2,955 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,020
( 3,322 )
8日目

詳細情報

基本情報

SUS316はSUS304より孔食電位が高く、耐食性に優れた材質です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

球面座金(SUS316)凹のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
球面座金(SUS316)凹
球面座金(SUS316)凸
フランジナット(SUS316)
スタッドボルト(SUS316)
Tスロットナット(SUS316)
球面座金(SUS)連結タイプ
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格2,040-2,040 -7,110 -1,760 -11,610 -3,810 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜3日目
種類座金・ワッシャー座金・ワッシャーナット治具用ボルトTスロットナット座金・ワッシャー
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
材質詳細SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316SUS303
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング