17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ミスミ技術サポート窓口

確定しました

  • A(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • I(mm)

    ~mm
  • J(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(kN)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プレーンクランプライト PLL12140

通常単価(税別)
1,940
税込単価
2,134
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・アルミニウム合金製で重量は鋼製クランプの1/3。・材料はアルミニウム合金中最高のA7075を...

詳細を確認

型番:

PLL12140
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PLL12140の仕様・寸法情報

A(mm)
140
B(mm)
36
C(mm)
21
D(mm)
65
E(mm)
35
F(mm)
13
G(mm)
25
H(mm)
25
I(mm)
12.5
J(mm)
12.5
耐荷重(kN)
20
質量(g)
182
材質詳細
A7075(鍛造)
熱処理
T6処理
表面処理
アルマイト処理
適合ボルト
M12

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
PLL12140

A

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

耐荷重

(kN)

質量

(g)

最小発注数量
140
21
65
35
12.5
12.5
20
182
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,940
( 2,134 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミニウム合金製で重量は鋼製クランプの1/3。
・材料はアルミニウム合金中最高のA7075を使用し、鍛造・T6処理によりさらに強度を高めました。
・追加工が容易にできます。
・アルマイト処理により防食性・耐摩耗性を高めています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレーンクランプライト PLL12140の型番PLL12140のページです。 型番PLL12140に関する仕様情報を記載しております。
プレーンクランプライト PLL12140のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレーンクランプライト PLL12140
ジグサポートジャッキ
アルミスクリュージャッキ 赤/青
プラダブルフランジナット
ソケットスクリュー(SUS)
スタンドバー
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格1,9406,446 -5,750 -4905106,629
通常出荷日在庫品1日目1日目〜3日目1日目3日目3日目
B(mm)36-----
F(mm)13-----
G(mm)25-----
H(mm)25-----
材質詳細A7075(鍛造)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カテゴリの売れ筋ランキング