17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 適合ボルト

  • A(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

  • F(mm)

    ~mm
  • G(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クランプGDダブルショート

通常単価(税別)
11,43913,891
税込単価
12,58315,280
通常出荷日:3日目

S45C・焼入HRC30±5のクランプGDダブルショートです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

適合ボルト

A

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
80
32
M12
16
13
M12
30
20
20
205
1個
100
38
M16
25
18
M16
37.5
24.5
25
450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,439
( 12,583 )
3日目
13,891
( 15,280 )
3日目

詳細情報

基本情報

S45C・焼入HRC30±5のクランプGDダブルショートです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプGDダブルショートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプGDダブルショート
クランプGDダブルロング
クランプGストレート
クランプGLロング
ねじ穴付Uクランプ
ねじ穴付ストラップクランプ
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格11,439-17,594 -6,400 -9,271 -3,650 -2,840 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜
種類クランプ単品クランプ単品クランプ単品クランプ単品クランプ単品クランプ単品
本体材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼
材質詳細S45CS45CS45CS45CS45CS45C
熱処理焼入焼入HRC30±5焼入HRC30±5焼入HRC30±5焼入HRC30±5焼入HRC30±5
表面処理黒染め黒染め黒染め黒染め黒染め黒染め

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング