17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 取付けネジ径

  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

アライニングパッドA型

通常単価(税別)
8,82418,885
税込単価
9,70620,774
通常出荷日:3日目

ボールSCM435・ボールHRC60のアライニングパッドA型です。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

取付けネジ径

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
M6
13
7.2
13
8
11
12
1個
M8
13
7.2
13
8
11
15
1個
M10
20
10.5
18
10
17
40
1個
M12
20
10.5
18
12
18
45
1個
M16
30
20
27
16
27
153
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,604
( 10,564 )
3日目
8,824
( 9,706 )
3日目
13,724
( 15,096 )
3日目
15,089
( 16,598 )
3日目
18,885
( 20,774 )
3日目

詳細情報

基本情報

ボールSCM435・ボールHRC60のアライニングパッドA型です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アライニングパッドA型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アライニングパッドA型
アライニングパッドB型
ストッパボルト(SSB-A)
グリップパッド角型
グリップパッド丸型
クランプボルト(強力型)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格8,824-6,446 -370 -3,350 -2,820 -4,102 -
通常出荷日3日目3日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
種類パッドパッド治具用ボルトパッドパッド治具用ボルト
材質合金鋼合金鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼
仕様並目並目並目並目-並目
材質詳細ボールSCM435ボール:SCM435S45CSKH51-S45C-D
熱処理ボールHRC60ボール:HRC60球面部焼入HRC45焼入HRC60焼入HRC60ボルト先端部:焼入HRC45
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング