17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ネジ径

  • ネジ長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

アライニンググリップスクリュー(真鍮)

通常単価(税別)
14,25418,501
税込単価
15,67920,351
通常出荷日:1日目~5日目

本体:SCM440・焼入HRC35-40のアライニンググリップスクリュー(真鍮)です。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ネジ径

ネジ長

(mm)

全長

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
M20
30
34
10
10
2.3
53
1個
M20
50
54
10
10
2.3
86
1個
M20
70
74
10
8
3
119
1個
M24
40
44
12
10
3
107
1個
M24
80
84
12
10
3
204
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,254
( 15,679 )
5日目
14,436
( 15,880 )
1日目
14,890
( 16,379 )
5日目
17,322
( 19,054 )
5日目
18,501
( 20,351 )
5日目

詳細情報

基本情報

本体:SCM440・焼入HRC35-40のアライニンググリップスクリュー(真鍮)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アライニンググリップスクリュー(真鍮)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アライニンググリップスクリュー(真鍮)
クランプボタン
アライニンググリップスクリュー(フラット)
アライニンググリップスクリュー(グリップ)
アライニンググリップスクリュー(樹脂)
アライニンググリップパッド(真鍮)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格14,254-2,120 -6,948 -7,475 -6,948 -15,888 -
通常出荷日1日目〜3日目〜3日目3日目3日目5日目
種類治具用ボルトパッド治具用ボルト治具用ボルト治具用ボルトパッド
材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼
C(mm)46----
仕様並目-並目並目並目並目
材質詳細本体:SCM440SUM22本体:SCM440本体:SCM440本体:SCM440本体:SCM440
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング