17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • ネジ長(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • I(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 8日以内

アイボルト(SS400)

通常単価(税別)
2604,937
税込単価
2865,431
通常出荷日:3日目~8日目

吊り上げ用ボルト。【特長】・材質:SS400【用途】・治具、ワークの吊り上げに便利

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

アイボルトの外観

アイボルトの外観

アイボルトの外形図

アイボルトの外形図

型番リスト

表示件数

ネジ径

ネジ長

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
M8
15
32.6
33.3
16
6.3
20
5
17
40
1個
M12
22
50
51
25
10
30
9
26
120
1個
M16
27
60
60
30
12.5
35
11
30
230
1個
M20
30
72
71
35
16
40
13
35
400
1個
M24
38
90
90
45
20
50
18
45
800
1個
M30
45
110
110
60
25
60
22
55
1560
1個
M36
55
133
131.5
70
31.5
70
26
65
2900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
260
( 286 )
3日目
390
( 429 )
3日目
590
( 649 )
8日目
910
( 1,001 )
3日目
1,530
( 1,683 )
3日目
2,920
( 3,212 )
3日目
4,937
( 5,431 )
3日目

詳細情報

基本情報

吊り上げ用ボルト。
【特長】
・材質:SS400
【用途】
・治具、ワークの吊り上げに便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイボルト(SS400)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qサイズのバリエーションは何ですか?
A
M8~M36まであります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイボルト(SS400)
黒染め皿ビス (S45C) 11408-BM4X14
アライニンググリップパッド(フラット)
Tスロットナット(S45C)T溝破損防止仕様
スプリング (コンプレッション) 11416-1.6X17X11.5
アルミスタッドボルト
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格260-926,989 -420 -196930 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜
種類治具用ボルト-パッドTスロットナット--
材質一般鋼・鋳鉄-焼入れ鋼焼入れ鋼--
仕様並目-並目並目--
材質詳細SS400-本体:SCM440S45C--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング