17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 最小刃具挿入量(mm)

    ~mm
  • ホルダ長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ミーリングチャック(マイクロンチャック)HSK-Aタイプ

通常単価(税別)
29,22032,280
税込単価
32,14235,508
通常出荷日:3日目

高速マシニングセンタ時代にあった振れ精度の高いミーリングチャック。【特長】・高速マシニング時代の標準ホ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

製品仕様

マイクロンチャック(HSKシリーズ)の外観

マイクロンチャック(HSKシリーズ)の外観

FIG.1

FIG.1

FIG.2

FIG.2

CODEAAAFIGφDLL1φCφC1最大刃具挿入量
H
H1最小刃具挿入量調整量MN/W
(kg)
スキマスルーセンタースルー
HSKA63HPC20-1101201102656387550455156~67M81.8
HPC25-1152511527.5624480502
HPC32-12023212070528553555564~722.1

型番リスト

表示件数

最小刃具挿入量

(mm)

ホルダ長さ

(mm)

重量

(g)

呼称、径

C

φC1

(φ)

D

H

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

最小発注数量
45
110
1800
HPC20
56
38
20
75
26
50
1個
50
115
2000
HPC25
62
44
25
80
27.5
50
1個
55
120
2100
HPC32
70
52
32
85
27.5
53
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,220
( 32,142 )
3日目
29,220
( 32,142 )
3日目
32,280
( 35,508 )
3日目

詳細情報

基本情報

高速マシニングセンタ時代にあった振れ精度の高いミーリングチャック。
【特長】
・高速マシニング時代の標準ホルダHSKシャンクシリーズ。
・ホルダ長さ:110、115、120mm。
・A級とAA級のグレードがあり、AA級はは3D先で振れ精度2μ保証。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミーリングチャック(マイクロンチャック)HSK-Aタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QチャックのCADデータは入手可能ですか?
A
メーカーの聖和精機が自社Webサイトで会員を対象にCADデータのダウンロードサービスを実施しています。詳細は聖和精機のWebサイトでご確認ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミーリングチャック(マイクロンチャック)HSK-Aタイプ
ミーリングチャック(マイクロンチャック)BT40
ミーリングチャック(マイクロンチャック)BT50
ミーリングチャック(マイクロンチャック)スリム・ロングタイプ BT40
ミーリングチャック(マイクロンチャック)スリム・ロングタイプ BT50
HSKシャンク ニューハイパワーミーリングチャック Sタイプ(Aタイプ)HSK-A63
メーカー聖和精機聖和精機聖和精機聖和精機聖和精機大昭和精機
通常価格29,220-25,484 -32,100 -35,520 -42,060 -31,425 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目〜
主軸・シャンク形状HSK-ABTBTBTBTHSK-A
主軸・シャンク種類HSK-ABTBTBTBTHSK-A
MM8-----
調整ネジ10-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング