ツール用品技術窓口

| 型番 | 商品コード | ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | ΦD4 | L | L1 | L2 | M | θ° | 規格 機械メーカー殿 | テーパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P30T-MAS1(SKD) | 17000 | 11 | 16.5 | 12.5 | 7 | 43 | 23 | 18 | M12 | 45 | MAS-I型 | BT30 (BBT30) |
| P30T-MAS2(SKD) | 17001 | 11 | 16.5 | 12.5 | 7 | 43 | 23 | 18 | M12 | 60 | MAS-II型 | |
| P40T-JIS | 17430 | 19 | 23 | 17 | 14 | 54 | 29 | 23 | M16 | 75 | JIS規格 | BT40 (BBT40) |
| P50T-JIS | 17495 | 28 | 38 | 25 | 21 | 74 | 34 | 25 | M24 | 75 | JIS規格 | BT50 (BBT50) |

| 型番 | 商品コード | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | ΦD4 | ΦD5 | G | N/W (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P40T-MAS1(H) | 17033 | 60 | 25 | 35 | 5 | 6 | 28 | 17 | 23 | 10 | 15 | 4 | M16 | 0.08 |
注:MAS1型θ=45°

プルスタッドの外観
注 : 1.機械の仕様によってはプルスタッド形式が異なりますので、機械の仕様をご確認ください。
2.CODEに(SKD)表記のあるものは、ダイス鋼を採用し、より引張り強度を高めたプルスタッドです。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,992円 ( 3,291円 ) | 3日目 |
2,992円 ( 3,291円 ) | 3日目 |
3,082円 ( 3,390円 ) | 3日目 |
3,871円 ( 4,258円 ) | 3日目 |
3,676円 ( 4,044円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大昭和精機
プルボルト(標準タイプ)
4.3通常価格(税別):2,200円~

ユキワ精工
チャックハンドル JHシリーズ
4.2通常価格(税別):700円~

大昭和精機
メガナット
5通常価格(税別):6,565円~

大昭和精機
メガレンチ(メガチャックシリーズ・ニューハイパワーミーリングチャック用)
3.8通常価格(税別):4,200円~

シンワ測定
チャックハンドル(工場用)
4.7通常価格(税別):250円~

大昭和精機
ニューベビーレンチ(ニューベビーチャック用)
4.5通常価格(税別):1,674円~

MSTコーポレーション
ツールキャップ(ストック用)
4通常価格(税別):2,100円~

田倉工具製作所
サイドカッターアーバー用ミーリングカラー
0通常価格(税別):1,100円~

大昭和精機
Tスロットクリーン
4.5通常価格(税別):3,705円~