17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オイルホールコレット

通常単価(税別)
11,13315,200
税込単価
12,24616,720
通常出荷日:3日目

【特長】・内部給油用のコレット。・7Mpaの高圧まで完全にシーリング。・標準ホルダーとナットで使用可能...

詳細を確認
未確定:候補が77型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

オイルホールコレットの構造図

オイルホールコレットの構造図

CHUCKRSC07RSC10RSC13RSC16RSC20
COLLET CODECROH07-d GRADECROH10-d GRADECROH13-d GRADECROH16-d GRADECROH20-d GRADE
φdφd把握範囲
RANGE
φd把握範囲
RANGE
φd把握範囲
RANGE
φd把握範囲
RANGE
φd把握範囲
RANGE
3.02.9~3.03.02.9~3.05.04.9~5.06.05.5~6.08.07.5~8.0
4.03.9~4.04.03.9~4.05.55.0~5.56.56.0~6.58.58.0~8.5
4.54.4~4.54.54.4~4.56.05.5~6.07.06.5~7.09.08.5~9.0
5.04.9~5.05.04.9~5.06.56.0~6.57.57.0~7.59.59.0~9.5
5.55.4~5.55.55.0~5.57.06.5~7.08.07.5~8.010.09.5~10.0
6.05.9~6.06.05.5~6.07.57.0~7.58.58.0~8.510.510.0~10.5
6.56.4~6.56.56.0~6.58.07.5~8.09.08.5~9.011.010.5~11.0
7.06.9~7.07.06.5~7.08.58.0~8.59.59.0~9.511.511.0~11.5
  7.57.0~7.59.08.5~9.010.09.5~10.012.011.5~12.0
  8.07.5~8.09.59.0~9.510.510.0~10.512.512.0~12.5
  8.58.0~8.510.09.5~10.011.010.5~11.013.012.5~13.0
  9.08.5~9.010.510.0~10.511.511.0~11.513.513.0~13.5
  9.59.0~9.511.010.5~11.012.011.5~12.014.013.5~14.0
  10.09.5~10.011.511.0~11.512.512.0~12.514.514.0~14.5
    12.011.5~12.013.012.5~13.015.014.5~15.0
    12.512.0~12.513.513.0~13.515.515.0~15.5
    13.012.5~13.014.013.5~14.016.015.5~16.0
      14.514.0~14.516.516.0~16.5
      15.014.5~15.017.016.5~17.0
      15.515.0~15.517.517.0~17.5
      16.015.5~16.018.017.5~18.0
        18.518.0~18.5
        19.018.5~19.0
        19.519.0~19.5
        20.019.5~20.0
φD1116202532
L1827313540

型番リスト

表示件数

適合本体名

最小把握径

(mm)

最大把握径

(mm)

外径

(mm)

把握径

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

最小発注数量
CTM10
2.0以上
3.0以下
3
2.9~3.0
17
27
1個
CTM10
3.0以上
4.0以下
4
3.9~4.0
17
27
1個
CTM10
4.0以上
5.0以下
4.5
4.4~4.5
17
27
1個
CTM10
4.0以上
5.0以下
5
4.9~5.0
17
27
1個
CTM10
5.0以上
6.0以下
5.5
5.4~5.5
17
27
1個
CTM10
5.0以上
6.0以下
6
5.5~6.0
17
27
1個
CTM10
6.0以上
7.0以下
6.5
6.0~6.5
17
27
1個
CTM10
6.0以上
7.0以下
7
6.5~7.0
17
27
1個
CTM10
7.0以上
8.0以下
7.5
7.0~7.5
17
27
1個
CTM10
7.0以上
8.0以下
8
7.5~8.0
17
27
1個
CTM10
8.0以上
9.0以下
8.5
8.0~8.5
17
27
1個
CTM10
8.0以上
9.0以下
9
8.5~9.0
17
27
1個
CTM10
9.0以上
10.0以下
9.5
9.0~9.5
17
27
1個
CTM10
9.0以上
10.0以下
10
9.5~10.0
17
27
1個
CTM13
4.0以上
5.0以下
5
4.9~5.0
21
31
1個
CTM13
5.0以上
6.0以下
5.5
5.4~5.5
21
31
1個
CTM13
5.0以上
6.0以下
6
5.5~6.0
21
31
1個
CTM13
6.0以上
7.0以下
6.5
6.0~6.5
21
31
1個
CTM13
6.0以上
7.0以下
7
6.5~7.0
21
31
1個
CTM13
7.0以上
8.0以下
7.5
7.0~7.5
21
31
1個
CTM13
7.0以上
8.0以下
8
7.5~8.0
21
31
1個
CTM13
8.0以上
9.0以下
8.5
8.0~8.5
21
31
1個
CTM13
8.0以上
9.0以下
9
8.5~9.0
21
31
1個
CTM13
9.0以上
10.0以下
9.5
9.0~9.5
21
31
1個
CTM13
9.0以上
10.0以下
10
9.5~10.0
21
31
1個
CTM13
10.0以上
11.0以下
10.5
10.0~10.5
21
31
1個
CTM13
10.0以上
11.0以下
11
10.5~11.0
21
31
1個
CTM13
11.0以上
12.0以下
11.5
11.0~11.5
21
31
1個
CTM13
11.0以上
12.0以下
12
11.5~12.0
21
31
1個
CTM13
12.0以上
13.0以下
12.5
12.0~12.5
21
31
1個
CTM13
12.0以上
13.0以下
13
12.5~13.0
21
31
1個
CTM16
5.0以上
6.0以下
6
5.5~6.0
26
35
1個
CTM16
6.0以上
7.0以下
6.5
6.0~6.5
26
35
1個
CTM16
6.0以上
7.0以下
7
6.5~7.0
26
35
1個
CTM16
7.0以上
8.0以下
7.5
7.0~7.5
26
35
1個
CTM16
7.0以上
8.0以下
8
7.5~8.0
26
35
1個
CTM16
8.0以上
9.0以下
8.5
8.0~8.5
26
35
1個
CTM16
8.0以上
9.0以下
9
8.5~9.0
26
35
1個
CTM16
9.0以上
10.0以下
9.5
9.0~9.5
26
35
1個
CTM16
9.0以上
10.0以下
10
9.5~10.0
26
35
1個
CTM16
10.0以上
11.0以下
10.5
10.0~10.5
26
35
1個
CTM16
10.0以上
11.0以下
11
10.5~11.0
26
35
1個
CTM16
11.0以上
12.0以下
11.5
11.0~11.5
26
35
1個
CTM16
11.0以上
12.0以下
12
11.5~12.0
26
35
1個
CTM16
12.0以上
13.0以下
12.5
12.0~12.5
26
35
1個
CTM16
12.0以上
13.0以下
13
12.5~13.0
26
35
1個
CTM16
13.0以上
14.0以下
13.5
13.0~13.5
26
35
1個
CTM16
13.0以上
14.0以下
14
13.5~14.0
26
35
1個
CTM16
14.0以上
15.0以下
14.5
14.0~14.5
26
35
1個
CTM16
14.0以上
15.0以下
15
14.5~15.0
26
35
1個
CTM16
15.0以上
16.0以下
15.5
15.0~15.5
26
35
1個
CTM16
15.0以上
16.0以下
16
15.5~16.0
26
35
1個
CTM20
7.0以上
8.0以下
8
7.5~8.0
33
40
1個
CTM20
8.0以上
9.0以下
8.5
8.0~8.5
33
40
1個
CTM20
8.0以上
9.0以下
9
8.5~9.0
33
40
1個
CTM20
9.0以上
10.0以下
9.5
9.0~9.5
33
40
1個
CTM20
9.0以上
10.0以下
10
9.5~10.0
33
40
1個
CTM20
10.0以上
11.0以下
10.5
10.0~10.5
33
40
1個
CTM20
10.0以上
11.0以下
11
10.5~11.0
33
40
1個
CTM20
11.0以上
12.0以下
11.5
11.0~11.5
33
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,133
( 12,246 )
3日目
11,133
( 12,246 )
3日目
11,133
( 12,246 )
3日目
11,133
( 12,246 )
3日目
11,133
( 12,246 )
3日目
11,133
( 12,246 )
3日目
11,133
( 12,246 )
3日目
11,133
( 12,246 )
3日目
11,133
( 12,246 )
3日目
11,133
( 12,246 )
3日目
11,133
( 12,246 )
3日目
11,133
( 12,246 )
3日目
11,133
( 12,246 )
3日目
11,133
( 12,246 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
13,400
( 14,740 )
3日目
15,200
( 16,720 )
3日目
15,200
( 16,720 )
3日目
15,200
( 16,720 )
3日目
15,200
( 16,720 )
3日目
15,200
( 16,720 )
3日目
15,200
( 16,720 )
3日目
15,200
( 16,720 )
3日目
15,200
( 16,720 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部給油用のコレット。
・7Mpaの高圧まで完全にシーリング。
・標準ホルダーとナットで使用可能。
・短いスリ割りコレットでクーラントを遮断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルホールコレットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルホールコレット
ERシールコレット ER-SEAL-AAJET
チャックホルダ用スプリングコレット ER11形
スリムチャック用SK-ACクーラントコレット
ニューベビーコレットセット
MRC 小径コレット
メーカー聖和精機タンガロイタンガロイ日研工作所大昭和精機マンヨーツール
通常価格11,133-17,599 -6,439 -6,386 -107,629 -5,617 -
通常出荷日3日目1日目1日目2日目5日目5日目〜
クーラント方式センタースルー(刃物スルー)-----
呼称タイプ番号CROH-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパコレットカテゴリの売れ筋ランキング