17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

静音有線ブルーLEDマウス 5ボタン カウント4段階切替 グリップ形状 USB接続

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

静音有線ブルーLEDマウス 5ボタン カウント4段階切替 グリップ形状 USB接続

販売終了

型番

MA-BL168BK

2026年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

静音設計のブルーLED搭載5ボタン有線マウスで、4段階のカウント切替とグリップ形状により快適な操作性を実現します。
【特長】
・静音設計により、クリック音を抑えた使用が可能
・ブルーLEDセンサー搭載
・5ボタン仕様で多彩な操作に対応
・カウント数を4段階で切替可能
・手にフィットするグリップ形状
・USB接続対応
【用途】
・オフィスでの静粛性が求められる環境での使用

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

インターフェイス
[USB] USB
マウス種類
[光学式] 青色LED
寸法 奥行き(mm)
104
寸法 幅(mm)
66.1
寸法 厚み(mm)
39.7
色
ブラック
ケーブル長(m)
約1.8
コネクタ形状
USB A
分解能(カウント/インチ)
800・1200・1600・2400
読み取り方式
光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン
左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
マウスサイズ
中型
よく一緒に購入される商品

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト