エレクトロニクス部品技術窓口

【特長】・既存ネットワークを変更せず導入できる透過型(BITW)構成・障害時も通信を維持するGen3 ...
詳細を確認


| 商品型番 | 商品説明 | |
| EDF-G1002-BP | 本体のみ | ライセンスなしでも使用可能ですが、製造日までの防止対応となります。 以降のウイルスに対する更新には、ライセンスの購入が必要です。 ライセンス購入先はこちら |
| ABC-02-USB | バックアップ・復元ツール、 ファームウェアアップグレード、ログファイル保存 | |
| 入力/出力仕様 | アラーム接点チャンネル | 抵抗負荷:1A @ 24VDC |
| ボタン | リセットボタン | |
| デジタル入力チャンネル | +13~+30Vで状態1 -30~+3Vで状態0 最大入力電流:8mA | |
| イーサネット仕様 | 10/100/1000BaseT(X) ポート(RJ45コネクタ) | 3つ(2 x LANポート、1 x MGMTポート) |
| 規格 | IEEE 802.3(10BaseT用) IEEE 802.3u(100BaseT(X)用) IEEE 802.3ab(1000BaseT(X)用) IEEE 802.3x(フロー制御用) | |
| LED仕様 | LED | PWR1, PWR2, STATE, BYPASS, USB |
| DoSおよびDDoS保護 | 技術 | ARPフラッド FINスキャン ICMPフラッド SYNなしのTCPセッション NMAP-IDスキャン NMAP-Xmasスキャン ヌルスキャン SYN/FINスキャン SYN/RSTスキャン SYNフラッド Xmasスキャン |
| ファイアウォール | スループット | 最大45Kパケット/秒、500Mbps(RFC 2544に基づく) |
| フィルタ | DDoS Ethernet protocols ICMP IP address MAC address Ports | |
| 侵入防止システム | デフォルトで有効。IPSパターン更新機能は追加ライセンスが必要 (ライセンス別売り) | |
| ディープパケットインスペクション | Modbus TCP Modbus UDP DNP3 IEC 60870-5-104 IEC 61850 MMS EtherNet/IP Omron FINS Siemens S7通信 ※追加プロトコルは今後のファームウェアアップデートで対応予定 | |
| リアルタイムファイアウォール イベントログ | イベントタイプ | ファイアウォールイベント プロトコルDPIおよびIDS/IPSイベント |
| メディア | Syslogサーバ ローカルストレージ SNMPトラップ | |
| シリアル仕様 | コンソールポート | RS-232 (TxD, RxD, GND), 3-pin (115200, n, 8, 1) |
| コネクタ | USB Type-C | |
| 電源 | 接続 | 着脱式端子台 |
| 動作電圧 | 9.6~60VDC | |
| 使用可能な電線 | Cu(銅)・16~20 AWGの電線サイズ | |
| 入力電圧 | 12/24/48VDC 冗長二重入力 | |
| 入力電流 | 最大0.69A | |
| 逆極性保護 | 対応 | |
| 外観 | 筐体 | 金属 |
| 寸法 | 35 x 125 x 100 mm(1.38 x 4.92 x 3.94 in) | |
| 重量 | 385g(0.85 lb) | |
| 設置方法 | DINレール取付 | |
| 環境 | 動作温度 | -10 to 60℃ |
| 保存温度(梱包含む) | -40 to 85°C | |
| 周囲相対湿度 | 5~95%(結露なきこと) | |
| 規格認証 | 安全性 | IEC 62368-1 UL 62368-1 |
| EMC | EN 55032/35 CE認証 | |
| EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A | |
| EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV IEC 61000-4-6 CS: 10 V IEC 61000-4-8 PFMF | |
| 鉄道 | EN 50121-4 | |
| 交通制御 | NEMA TS2 | |
| 衝撃 | IEC 60068-2-27 | |
| 自由落下 | IEC 60068-2-32 | |
| 振動 | IEC 60068-2-6 | |
| MTBF | 時間 | 2,929,641 時間 |
| 基準 | Telcordia (Bellcore), GB | |
| ソフトウェア | MxviewOne 別売り | 商品ページ完了後に追加 |
| Firmware | MOXAページ | |
| データーシート | データーシート | 日本語 |
| マニュアル | 初めての設定 | 日本語版 |
| クイックガイド | 英語版 日本語版 |
| デバイス | EDF-G1002-BP 1台 |
| ケーブル | DB9メス→USB Type-C 1本 |
| 設置金具 | Dinレール金具 1つ |
| USB Type-Aポート用プラスチックキャップ 1つ |

【特長】
・既存ネットワークを変更せず導入できる透過型(BITW)構成
・障害時も通信を維持するGen3 LANバイパス搭載
・IPS/IDSで侵入を検知・遮断
・DPIにより産業プロトコルを深く解析し制御
・セキュアブートで改ざんを防止
・ワンクリックでポリシー確認
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
5通常価格(税別):12,000円

MOXA
産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ
4.5通常価格(税別):6,000円

MOXA
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
4通常価格(税別):12,000円~

ミスミ
USB1.1規格対応(1ポート)
5通常価格(税別):6,000円

MOXA
RS-232C RS-422/485コンバータ
4.7通常価格(税別):8,000円~

MOXA
1ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ
4.3通常価格(税別):18,000円~

MOXA
2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ
4通常価格(税別):24,000円~

ミスミ
自動ボーレート検知・アルミニウム製
0通常価格(税別):14,000円~

MOXA
2 KV絶縁対応産業用RS-232-RS-422/485コンバータ
0通常価格(税別):11,000円~