エレクトロニクス部品技術窓口

【特長】・NATにより内部IPを隠蔽し、不正アクセスをブロック・接続機器を自動学習、許可された通信のみ...
詳細を確認
| 入力/出力仕様 | ボタン | リセットボタン |
| イーサネット仕様 | 10/100BaseT(X) ポート (RJ45) | 2つ |
| 規格 | IEEE 802.3 for 10BaseT IEEE 802.3u for 100BaseT(X) | |
| イーサネットソフトウェア仕様 | 管理 | Web コンソール (HTTP/HTTPS), LLDP, Telnet, TFTP, HTTPS, SSH |
| セキュリティ | セキュアブート、信頼アクセス制御 | |
| 時間管理 | NTPサーバー/クライアント、SNTP | |
| ユニキャストルーティング | スタティックルート | |
| ルーティング | スループット:15Kパケット/秒(最大100Mbps) | |
| ルーティングテーブル | 最大32ルーティングルール | |
| 同時接続数 | Max. 30K | |
| 毎秒接続数 | Max. 4.5K | |
| LED仕様 | LEDライト | 電源、状態、学習、ロックダウン |
| ファイアウォール | フィルター | IPアドレス、MACアドレス、ポート |
| ポートベース自動学習ロック | MACアドレス IPアドレス | |
| スループット | 最大15Kパケット/秒(最大100Mbps) | |
| NAT | 機能 | 1対1、N対1、ポートフォワーディング、NATループバック |
| スループット | 最大15Kパケット/秒(最大100Mbps) | |
| リアルタイムファイアウォール VPNイベントログ | イベントタイプ | ポリシー施行 |
| メディア | ローカルストレージ、Syslogサーバー | |
| シリアル仕様 | コンソールポート | RS-232(TxD、RxD、GND)、3ピン(115200、n、8、1) |
| コネクター | USB Type-C | |
| 電源 | 接続 | 着脱式端子台 |
| 入力電圧 | 12/24/48VDC | |
| 入力電流 | 0.196A@12VDC 0.100A@24VDC 0.056A@48VDC | |
| 逆極性保護 | 対応 | |
| 外観 | 筐体 | 金属 |
| 寸法 | 20×73×90mm(0.79×2.87×3.54インチ) | |
| 重量 | 210g(0.47ポンド) | |
| 設置 | DINレール取り付け | |
| 環境対応 | 動作温度 | -10 to 60℃ |
| 保存温度(梱包含む) | -40 to 85°C | |
| 周囲相対湿度 | 5~95%(結露なきこと) | |
| 規格認証 | 安全 | UL 62368-1 UL認証 |
| EMC | EN 55032/35 CE認証 | |
| EMI | CISPR 32、FCC Part 15B Class A | |
| EMS | IEC 61000-4-2 ESD:接触:6kV;気中:8kV | |
| IEC 61000-4-3 RS:80MHz~1GHz:10V/m | ||
| IEC 61000-4-4 EFT:電源:2kV;信号:2kV | ||
| IEC 61000-4-5 サージ:電源:2kV;信号:2kV | ||
| IEC 61000-4-6 CS:10V | ||
| IEC 61000-4-8 PFMF | ||
| 危険場所 | ATEX Class I Division 2 ATEX認証 | |
| 交通制御 | NEMA TS2 | |
| 鉄道 | EN 50121-4 | |
| 衝撃 | IEC 60068-2-27 | |
| 自由落下 | IEC 60068-2-32 | |
| 振動 | IEC 60068-2-6 | |
| MTBF | 時間 | 2,135,469 時間 |
| 基準 | Telcordia (Bellcore), GB | |
| ソフトウェア | MxviewOne 別売り | 商品ページ完了後に追加 |
| Firmware | MOXAページ | |
| データーシート | データーシート | 日本語 |
| マニュアル | 初めての設定 | 日本語版 |
| クイックガイド | 英語版 日本語版 | |
| 詳細マニュアル | 英語版 |

正面 上部 1.電源LED【特長】
・NATにより内部IPを隠蔽し、不正アクセスをブロック
・接続機器を自動学習、許可された通信のみを通過
・コンパクト&堅牢設計で盤内設置に最適
・セキュアブートにより改ざんを防止
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

MOXA
産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ
4.5通常価格(税別):6,000円

MOXA
1ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ
4.3通常価格(税別):18,000円~

ミスミ
USB1.1規格対応(1ポート)
5通常価格(税別):6,000円

ミスミ
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
5通常価格(税別):12,000円

MOXA
RS-232C RS-422/485コンバータ
4.7通常価格(税別):8,000円~

MOXA
2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ
4通常価格(税別):24,000円~

MOXA
2 KV絶縁対応産業用RS-232-RS-422/485コンバータ
0通常価格(税別):11,000円~

MOXA
2ポートイーサネットスイッチ・リモートイーサネットI/O
0通常価格(税別):25,000円~

ラトックシステム
USBシリアルコンバーター
5通常価格(税別):5,870円~