エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

USB Type-C マルチアダプター(4K60Hz・PD対応・30cmケーブル)

通常単価(税別)
7,020
税込単価
7,722
通常出荷日:4日目

【特長】・HDMI最大3840×2160(4K/60Hz)、HDR対応・ウルトラワイド(3440×14...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

RS-UCHD-PHL4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

RS-UCHD-PHL4の仕様・寸法情報

ポート数
6ポート
インターフェイス
USB3.2
入力電源仕様
セルフパワー/バスパワー
ケーブル長
約30cm
取付方法
マグネット
寸法 長さ(mm)
121.5
寸法 幅(mm)
46.5
寸法 厚み(mm)
15.5
インターフェース詳細
HDMI Type-Aポート/USB3.2 Gen1 Type-Aポート×3/USB Type-Cポート(PD入力ポート)/RJ-45(Auto MDI/MDI-X)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RS-UCHD-PHL4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,020
( 7,722 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HDMI最大3840×2160(4K/60Hz)、HDR対応
・ウルトラワイド(3440×1440)動作確認済み
・Nintendo Switch、Steam Deck動作確認済み
・iPadでの4K使用に対応
・有線LAN、HDMI、PD、USBハブ×3を搭載
・100W対応の給電用PDポート搭載(PD3.0対応)(PD給電用ACアダプターは添付していません)
・ギガビット(1000BASE-T)&USB3.2 Gen1対応
・ケーブル長約30cm
・ドライバーインストール不要で簡単接続
・付属のマグネットでデスクなどに固定可能

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB Type-C マルチアダプター(4K60Hz・PD対応・30cmケーブル)の型番RS-UCHD-PHL4のページです。 型番RS-UCHD-PHL4に関する仕様情報を記載しております。
USB Type-C マルチアダプター(4K60Hz・PD対応・30cmケーブル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB Type-C マルチアダプター(4K60Hz・PD対応・30cmケーブル)
Giga対応 Type-C USB 3.2(Gen1)用LANアダプター
Giga対応 Type-C USB 3.2(Gen1)用ドッキングステーションPD対応・HDMI出力
USB Type-C コンボハブ(4ポート)
Giga対応 Type-A USB 3.2(Gen1)用LANアダプター
Type-C USB 3.2(Gen1)用ドッキングステーション カードリーダー/ライター付
メーカーラトックシステムバッファローバッファローサンワサプライバッファローバッファロー
通常価格7,0203,7006,0402,1903,3008,220
通常出荷日4日目2日目2日目4日目2日目〜2日目
ポート数6ポート3ポート3ポート4ポート3ポート3ポート
インターフェイスUSB3.2USB3.2USB3.2USB2.0USB3.2USB3.2
入力電源仕様セルフパワー/バスパワーバスパワーセルフパワー/バスパワーバスパワーバスパワーセルフパワー/バスパワー
ケーブル長約30cm約30cm約30cm約15cm約30cm約30cm
取付方法マグネット据置据置両面テープ据置据置

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

USBハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト