エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

DAFXIH-CABV・DQCABR2V-H対応 RS-232C⇔USBコンバータケーブル

通常単価(税別)
10,800
税込単価
11,880
通常出荷日:2日目

パソコン側RS-232C対応、D-SUB9ピンに接続可能なUSB⇔RS-232Cコンバータケーブルです...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DIFC-U2VF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DIFC-U2VFの仕様・寸法情報

対応機器メーカー
三菱電機製対応
種類
シリアル通信
ケーブル長(m)
2
コネクタ
D-SUB9Pプラグ、USB A-Type
仕様
RS-232C⇔USBコンバータケーブル
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DIFC-U2VF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,800
( 11,880 )
2日目

詳細情報

基本情報

パソコン側RS-232C対応、D-SUB9ピンに接続可能なUSB⇔RS-232Cコンバータケーブルです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DAFXIH-CABV・DQCABR2V-H対応 RS-232C⇔USBコンバータケーブルの型番DIFC-U2VFのページです。 型番DIFC-U2VFに関する仕様情報を記載しております。
DAFXIH-CABV・DQCABR2V-H対応 RS-232C⇔USBコンバータケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

PLC対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト