17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

常温収縮チューブ 防水・耐傷製

通常単価(税別)
3,450100,574
税込単価
3,795110,631
通常出荷日:8日目

【特長】・機器接続部が常温収縮チューブのみで防水施工完了します・端末部のテープ巻き付けが不要で施工が簡...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

必要内径サイズ

(mm)

使用範囲径

(mm)

パック入り数

(本)

チューブ長さ

(mm)

最小発注数量
30
7.0~21.0
1
80
1個
30
7.0~21.0
100
80
1個
32
7.0~24.3
1
100
1個
32
7.0~24.3
100
100
1個
36
9.0~27.0
1
100
1個
36
9.0~27.0
100
100
1個
50
11.0~39.0
1
110
1個
50
11.0~39.0
100
110
1個
50
11.0~39.0
1
170
1個
50
11.0~39.0
100
170
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,450
( 3,795 )
8日目
81,162
( 89,278 )
8日目
4,900
( 5,390 )
8日目
54,537
( 59,991 )
8日目
4,800
( 5,280 )
8日目
55,511
( 61,062 )
8日目
4,900
( 5,390 )
8日目
57,016
( 62,718 )
8日目
4,050
( 4,455 )
8日目
100,574
( 110,631 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機器接続部が常温収縮チューブのみで防水施工完了します
・端末部のテープ巻き付けが不要で施工が簡単になり、作業性が大幅アップ
・耐傷製も優れています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

常温収縮チューブ 防水・耐傷製のレビュー
この商品のレビューはありません

汎用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト