エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

HDMIパソコン切替器(2台用)

通常単価(税別)
10,000
税込単価
11,000
通常出荷日:4日目

【特長】・一組のキーボード、マウス、モニターを2台のHDMI、USB搭載パソコンやタブレットで共有・1...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

RS-230UH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RS-230UHの仕様・寸法情報

種類
KVM
供給電源
バスパワー
PC接続ポート数(ポート)
4
コンソール接続ポート数(ポート)
3
PC側キーボード・マウスのインタフェース
[USB] USB
PC側ディスプレイのインタフェース
[HDMI] HDMI
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
[USB] USB
コンソール側ディスプレイのインタフェース
HDMI
寸法 縦(mm)
20
寸法 横(mm)
70
寸法 奥行き(mm)
45
仕様
2台パソコン切替用
付属品
接続ケーブル約100cm×2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RS-230UH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,000
( 11,000 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一組のキーボード、マウス、モニターを2台のHDMI、USB搭載パソコンやタブレットで共有
・1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD/1080p)対応
・HDCP対応
・置き場所を取らないコンパクトサイズ
・ボタンを押すだけの簡単切替
・HDMIオーディオに対応、ディスプレイのスピーカーから出力可能
・スリムタイプの接続ケーブルを採用
・USB多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応
・キーボード、マウスのみの接続も可能
・Windows11/10、Server2022/2019/2016対応
・Chromebook、Androidタブレット対応

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDMIパソコン切替器(2台用)の型番RS-230UHのページです。 型番RS-230UHに関する仕様情報を記載しております。
HDMIパソコン切替器(2台用)のレビュー
この商品のレビューはありません

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト