17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

VGAパソコン切替器(2台用・4台用)

通常単価(税別)
5,85010,000
税込単価
6,43511,000
通常出荷日:4日目

【特長】・一組のキーボード・マウス・モニターで2台/4台のパソコンを操作・フルHD(1920×1080...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

PC接続ポート数

(ポート)

寸法 横

(mm)

仕様

付属品

最小発注数量
1
82
2台パソコン切替用
接続ケーブル約120cm×1
1個
2
131
4台パソコン切替用
接続ケーブル約120cm×1、約170cm×1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,850
( 6,435 )
4日目
10,000
( 11,000 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一組のキーボード・マウス・モニターで2台/4台のパソコンを操作
・フルHD(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)に対応。最大解像度2048×1536@85Hz、ワイドモニター対応
・ノートパソコン対応
・裏起動対応。PC起動時にポートを選択する必要がありません
・多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応
・Windows11/10、Server2022/2019/2016対応
・ACアダプタ不要。USBポートから電源供給で動作
・ホットキー・本体ボタン切替両対応(ホットキー切替は、Windowsのみ対応)
・マウス・キーボードのみの接続にも対応
・場所を取らないコンパクト設計
・選択中のパソコンが分かるLEDを搭載

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VGAパソコン切替器(2台用・4台用)のレビュー
この商品のレビューはありません

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト