エレクトロニクス部品技術窓口



制御盤のDINレール取り付けに適したPLC型の筐体設計を採用した、8ポート10/100Mbps産業用イ...
詳細を確認| テクノロジー | |
| 標準 | IEEE 802.3 10Base-T Ethernet |
| IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet | |
| IEEE 802.3x Flow Control and back-pressure | |
| IEEE 802.1p Class of Service (CoS) | |
| IEEE 802.1Q Quality of Service | |
| パフォーマンス | |
| ハブ基準 | ノンブロッキング ストアアンドフォワード技術 |
| MACアドレス | 1K |
| パケットバッファー | 448K bits |
| 通信 | 10Base-T: 14,880pps, 100Base-TX: 148,800pps |
| 64~1536 Bytes | |
| ブロードキャストフィルタリング | DIPスイッチ設定可能。(DIPスイッチ-1) |
| Broadcast Storm Packet Filtering Threshold: | |
| 100Mbps Link Speed: 600 Packets/ Per Second | |
| 10Mbps Link Speed: 60 Packets /Per Second | |
| Default Setting (Off) | |
| QoS Quality of Service | DIPスイッチ設定可能。(DIPスイッチ-2) |
| タグベース優先制御によるIEEE 802.1pクラスオブサービス対応 | |
| 各ポートは2つの優先キューをサポートし、出力キューのスケジューリングは16(高):1(低)の方式 | |
| Default Setting (Off) | |
| Port Based VLAN | DIPスイッチ設定可能。(DIPスイッチ-3) |
| ポートVLANグルーピングルール:ポート8-1/8-2/8-3/8-4/8-5/8-6/8-7(ポート8アップリンクポート) | |
| Default Setting (Off) | |
| インターフェース | |
| イーサネットポート | 8 x 10/100Base-TX RJ45, Auto Negotiation |
| LED | 1 x Power: Amber |
| イーサネットポートLED | リンク(緑点灯)、アクティビティ(緑点滅) |
| DIPスイッチ | DIPスイッチ-1:ブロードキャストストームプロテクション制御(デフォルト 無効/オフ) |
| DIPスイッチ-2:QoS制御(デフォルト 無効/オフ) | |
| DIPスイッチ-3:ポートベースVLAN(デフォルト 無効/オフ) | |
| 電源入力 | 極性自動反転機能付き4ピン着脱式端子コネクタ |
| V+(L):DC+ またはライブワイヤー | |
| V-(N):DC- またはニュートラルワイヤー | |
| N/A:該当なし | |
| アース接地、システム筐体のグランドに接続 | |
| 耐電圧絶縁 | AC1.5kV:イーサネットポート間、イーサネットポートと電源間、イーサネットと筐体グランド間、電源と筐体間 |
| 電源 | |
| 入力電圧 | DC24V、定格10~36Vdc、自動極性反転機能付き電源入力 |
| ビルオートメーション制御用低電圧AC 9~27Vac | |
| 逆極性保護 | Yes |
| 消費電力 | 3 W (Maximum) / DC 24V Power Input |
| メカニカル | |
| 固定方法 | DIN レール |
| 筐体材質 | ABS+PC, Anti-U/V |
| 外形寸法 | 108 mm (W) x 88 mm (H) x 64 mm (D) / DINレール金具含む |
| IP保護等級 | IP30 |
| 本体重量 | 300g |
| 環境 | |
| 動作温度・湿度 | -40°C~75°C , 0%~95% 結露なし |
| 保管温度 | -40°C~80°C |
| MTBF | >200,000 hours |
| 保証期間 | 5年 製造日から |
| 規格認証 | |
| EMC | EN61000-6-2/EN61000-6-4 |
| EMI | CISPR 22, FCC part 15B Class A |
| EMS | EN61000-4-2 ESD: 8KV(Air), 6KV(Contact) |
| EN61000-4-3 RS: 20V/m(80M~1GHz),10V/m(1.4G~2.1GHz),5V/m(2.1G~2.5GHz) | |
| EN61000-4-4 EFT: 2KV (Power, Signal Port, GND) | |
| EN61000-4-5 Surge: Power: 2KV/1KV(Line to Ground/Line to Line), Signal Port: 2KV(Line to Ground) | |
| EN61000-4-6 CS: 10Vrms(Power, Signal Port) | |
| EN61000-4-8 Magnetic Field: 30A/m continues /300A for 1~3s | |
| マニュアル | こちら |


制御盤のDINレール取り付けに適したPLC型の筐体設計を採用した、8ポート10/100Mbps産業用イーサネットスイッチです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R
4.6通常価格(税別):8,900円~

ミスミ
5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)
4.7通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ
4.5通常価格(税別):16,000円~

ミスミ
5/8ポート10/100M 金属ハウジング産業用スイッチングハブ -40~75℃対応
4.4通常価格(税別):6,700円~

ミスミ
CCLINK対応_ギガ小型産業用スイッチングハブ_QoSあり
0通常価格(税別):19,500円~

ミスミ
5/8ポート10/100/1000M 産業用ギガスイッチングハブ -40~75℃対応
1通常価格(税別):10,900円~

ダイヤトレンド
産業用イーサネットスイッチングハブ DEHシリーズ
0通常価格(税別):11,750円~

ミスミ
4×PoE+・1×RJ45ギガのハブ DC24~48V入力 -40~75℃対応
0通常価格(税別):23,800円~

バッファロー
Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-5NS
5通常価格(税別):6,501円