エレクトロニクス部品技術窓口

【特長】・過酷な産業環境下でも耐久性と信頼性を確保するため、堅牢な機械設計が施されています・最大±15...
詳細を確認フルギガビットスイッチング
・16ポート フルギガビットイーサネット(オートネゴシエーション対応)
・8K MACアドレステーブル
・ストア&フォワード方式、ノンブロッキングスイッチファブリック
・スイッチング容量:レイヤ2アプリケーションで32Gbps
・パケットバッファ:2M
・転送遅延:10μs未満
・ジャンボフレーム:10Kバイト対応
・全体のパケット転送レート:23.8Mpps
堅牢な機械設計
・堅牢な設計により、機械的変形から保護します
・IP40の防塵・防水性能で過酷な環境にも対応
・-25℃~75℃の広い動作温度範囲
・静電気(ESD)保護:気中±15kV、接触±8kV
・DC12V~58Vの電源入力は逆接続保護機能付き
| テクノロジー | |
| 標準 | IEEE 802.3 10Base-T Ethernet |
| IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet | |
| IEEE 802.3 Flow control | |
| IEEE 802.3z 1000Base-X | |
| IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet Copper | |
| パフォーマンス | |
| ハブ基準 | ノンブロッキング ストアアンドフォワード技術 |
| MACアドレス | 8K |
| パケットバッファー | 2M bits |
| キャパシティー | 32Gbps application level: layer 2 |
| 全体パケット転送速度 | 23.8Mpps |
| インターフェース | |
| イーサネットポート | 16 x 10/100/1000Base-TX RJ45, Auto Negotiation |
| LED | 1 x Power: 赤点灯 |
| イーサネットポートLED | リンク(黄点灯)、アクティビティ(黄点滅) |
| 電源コネクタ | 3ピン着脱式端子コネクタ |
| 電源 | |
| 入力電圧 | DC12V-58V(デュアル電源冗長バックアップ) |
| ビルオートメーション制御用低電圧AC 9~27Vac | |
| 逆極性保護 | Yes |
| 消費電力 | 10 W (Maximum) |
| メカニカル | |
| 固定方法 | DIN レール |
| 筐体材質 | アルミ合金金属 |
| 外形寸法 | 104 (D) x 143(H) x 46mm (W) |
| IP保護等級 | IP40 |
| 本体重量 | 500g |
| 環境 | |
| 動作温度・湿度 | -25°C~75°C , 5%~95% 結露なし |
| 保管温度 | -40°C~80°C |
| MTBF | 100,000 hours |
| 保証期間 | 3年 製造日から |
| 規格認証 | |
| サージ保護 | IEC 61000-4-5 Level X (4KV/2KV)(8/20us) Power IEC 61000-4-5 Level 4(4KV/2KV)(10/700us) |
| ESD | IEC 61000-4-2 Level 4(8K/15K) |
| マニュアル | こちら |

【特長】
・過酷な産業環境下でも耐久性と信頼性を確保するため、堅牢な機械設計が施されています
・最大±15kV(気中)、±8kV(接触)までの静電気(ESD)保護機能を強化しています
・DC12V~58Vの電源入力は逆接続保護機能を備えており、重要な産業用途でも安定かつ安全な運用を実現します
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R
4.6通常価格(税別):8,900円~

ミスミ
5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)
4.7通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ
4.5通常価格(税別):16,000円~

ミスミ
5/8ポート10/100M 金属ハウジング産業用スイッチングハブ -40~75℃対応
4.4通常価格(税別):6,700円~

ミスミ
CCLINK対応_ギガ小型産業用スイッチングハブ_QoSあり
0通常価格(税別):19,500円~

ミスミ
5/8ポート10/100/1000M 産業用ギガスイッチングハブ -40~75℃対応
1通常価格(税別):10,900円~

ダイヤトレンド
産業用イーサネットスイッチングハブ DEHシリーズ
0通常価格(税別):11,750円~

ミスミ
4×PoE+・1×RJ45ギガのハブ DC24~48V入力 -40~75℃対応
0通常価格(税別):23,800円~

バッファロー
Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-5NS
5通常価格(税別):6,501円