17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

産業用イーサネットスイッチングハブ ローコストモデル

通常単価(税別)
9,98025,970
税込単価
10,97828,567
通常出荷日:2日目

【特長】・コンパクトな筐体サイズで制御盤内の省スペース化に貢献します・DINレール取り付け対応で設置も...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ポート数

伝送速度

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

最小発注数量
5ポート
10/100BASE
25.5
60
1個
8ポート
10/100BASE
40
81.5
1個
5ポート
1000BASE
25.5
60
1個
8ポート
1000BASE
40
81.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,980
( 10,978 )
2日目
11,800
( 12,980 )
2日目
16,970
( 18,667 )
2日目
25,970
( 28,567 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトな筐体サイズで制御盤内の省スペース化に貢献します
・DINレール取り付け対応で設置も簡単です
・動作温度範囲が広域であるため、温度差の大きい工場等で使用できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用イーサネットスイッチングハブ ローコストモデルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産業用イーサネットスイッチングハブ ローコストモデル
産業用PoEスプリッター
4/8ポート 産業用EtherCATハブジャンクション
8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応
5/8ポート10/100/1000M 産業用ギガスイッチングハブ -40~75℃対応
5/8ポート10/100M 金属ハウジング産業用スイッチングハブ -40~75℃対応
メーカーダイヤトレンドダイヤトレンドMOXAアドバンテック(PC・通信)ミスミミスミ
通常価格9,980-9,68027,000 -34,30010,900 -6,700 -
通常出荷日2日目2日目15日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目
商品分類ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体
インターフェイスイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット
入力電源仕様DC外部電源DC外部電源2重化電源DC外部電源その他その他
取付方法DINレールその他DINレールDINレール/WallDINレールDINレール
マネージド / アンマネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージド

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト