17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

メタルタイ結束工具 MST6(L)・MST9(L)用替刃

通常単価(税別)
7,7349,051
税込単価
8,5079,956
通常出荷日:2日目

メタルタイ(R)パンチロックタイプ専用結束工具(標準タイプ)用替刃です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用機種

RoHS?最小発注数量
MST6 / MST6L
10
1個
MST9 / MST9L
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,734
( 8,507 )
2日目
9,051
( 9,956 )
2日目

詳細情報

基本情報

メタルタイ(R)パンチロックタイプ専用結束工具(標準タイプ)用替刃です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルタイ結束工具 MST6(L)・MST9(L)用替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルタイ結束工具 MST6(L)・MST9(L)用替刃
タイメイト結束工具 MK7P用替刃
結束工具 MK8/MK8-LT用替刃
タイメイト結束工具 MK8・MK8-LT用口金
替刃 ワイヤーストリッパー“STRIPAX ULTIMATE”用
タイカブラック ブロック
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンワイドミュラー未来工業
通常価格7,734-5,6002,5802,390 -7,994543 -
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目〜
種類結束工具関連結束工具関連結束工具関連結束工具関連ケーブル関連用品コーキング・シーリング関連
仕様替刃替刃替刃交換用口金--

汎用工具(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト