エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

形C2U 押ボタンスイッチ

通常単価(税別)
6,730
税込単価
7,403
通常出荷日:1日目

ダブルアクション ハンドスイッチ。【特長】・スナップアクション機構による良好な操作感触・手で握りやすい...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

C2U
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

C2Uの仕様・寸法情報

種類
関連部品
仕様
ダブルアクション ハンドスイッチ
スイッチ定格 AC抵抗負荷1
AC125V 2A
スイッチ定格 DC抵抗負荷1
DC30V 2A

型番リスト

表示件数
型番
C2U
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,730
( 7,403 )
1日目

詳細情報

基本情報

ダブルアクション ハンドスイッチ。
【特長】
・スナップアクション機構による良好な操作感触
・手で握りやすいコンパクトサイズ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

形C2U 押ボタンスイッチの型番C2Uのページです。 型番C2Uに関する仕様情報を記載しております。
形C2U 押ボタンスイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
形C2U 押ボタンスイッチ
HS5D形安全スイッチ
HS1T形 ソレノイド付安全スイッチ
HS5L-K形 鍵付安全スイッチ
HS7A-DMP形 非接触安全スイッチ(3接点タイプ)
傾斜スイッチ DSシリーズ
メーカーオムロンIDECIDECIDECIDECNKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
通常価格6,7302,330 -16,882 -13,809 -8,846 -430 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜2日目2日目2日目在庫品1日目
種類関連部品安全スイッチ安全スイッチ / ソレノイド安全スイッチ安全スイッチ傾斜スイッチ
仕様ダブルアクション ハンドスイッチ-----
スイッチ定格 AC抵抗負荷1AC125V 2A-----
スイッチ定格 DC抵抗負荷1DC30V 2A-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト