17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

6/8/24ポート アンマネージドスイッチ

通常単価(税別)
21,83173,131
税込単価
24,01480,444
通常出荷日:2日目

6/8/24ポートのギガビットアンマネージドスイッチです。先進の広帯域性能、使いやすさ、信頼性を提供し...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • (A)付き型番は、PSE対応ACアダプタを同梱されているモデルになります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ポート数

入力電源仕様

伝送速度

取付方法

認証

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

取付方法詳細

電源詳細

ポート数詳細

最小発注数量
24ポート
内蔵電源
1000BASE
据置
CE / UL / CUL
44
440
210
-
AC100~240V
ギガビットポート:24
1個
8ポート
内蔵電源
その他
19インチラックマウント
CE
43
264
184
-
AC100~240V
8×10GBASE-T ポート(1Gbps/2.5Gbps/10Gbps)
1個
6ポート
ACアダプタ
その他
その他
CE
26
160
110
ウォールマウント
AC90~264V
4×2.5Gポート(1Gbps/2.5Gbps)、2×10Gポート(1Gbps/2.5Gbps/10Gbps)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,831
( 24,014 )
2日目
73,131
( 80,444 )
2日目
28,481
( 31,329 )
2日目

詳細情報

基本情報

6/8/24ポートのギガビットアンマネージドスイッチです。先進の広帯域性能、使いやすさ、信頼性を提供します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • (A)付き型番は、PSE対応ACアダプタを同梱されているモデルになります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6/8/24ポート アンマネージドスイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6/8/24ポート アンマネージドスイッチ
CC-Link対応_レイヤ2スマートスイッチングハブ 6/8ポート
PoEスプリッター DC24V・25W出力 -40~75℃対応
4×PoE+・1×RJ45ギガのハブ DC24~48V入力 -40~75℃対応
ギガビット対応 スイッチングハブ(8ポート・マグネット付)
4/8ポート 産業用EtherCATハブジャンクション
メーカーTRENDnetMOXAミスミミスミサンワサプライMOXA
通常価格21,831-32,500 -13,20023,800 -7,34327,000 -
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目15日目〜
商品分類ハブ本体ハブ本体関連商品ハブ本体ハブ本体ハブ本体
インターフェイスイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット
マネージド / アンマネージドアンマネージドマネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージド
周囲温度(動作時) 0~40℃-10~60℃-40~75℃-40~75℃0~40℃-10~60℃

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト