エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

産業用無線LANアダプタ DAP-A2W6専用オプション アンテナ延長ドック

通常単価(税別)
14,800
税込単価
16,280
通常出荷日:2日目

標準アンテナだけを制御盤の外に設置することで、盤内機器との無線通信が可能になります。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DATD-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

DATD-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
アンテナ延長ドック
周波数範囲
DC~6GHz
ケーブル長(m)
2.5
取付方法
マグネット取り付け、壁掛け取り付け
対応機種
DAP-A2W6専用
用途
屋内用
動作温度(℃)
-20~65
入力インピーダンス(Ω)
50

型番リスト

表示件数
型番
DATD-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,800
( 16,280 )
2日目

詳細情報

基本情報

標準アンテナだけを制御盤の外に設置することで、盤内機器との無線通信が可能になります。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用無線LANアダプタ DAP-A2W6専用オプション アンテナ延長ドックの型番DATD-01のページです。 型番DATD-01に関する仕様情報を記載しております。
産業用無線LANアダプタ DAP-A2W6専用オプション アンテナ延長ドックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産業用無線LANアダプタ DAP-A2W6専用オプション アンテナ延長ドック
産業用無線LANアダプタ DAP-A2W6専用オプション アンテナ(同軸ケーブル付)
無線LANアダプタ用アンテナDOAT-DB0306(4M)専用取付金具
スイッチ・無線LANアクセスポイント用オプション
ACアダプタ(5VDC 3A)
法人向けAP 平面型アンテナ 屋外遠距離通信用 5.6GHz/2.4GHz
メーカーダイヤトレンドダイヤトレンドダイヤトレンドバッファローコンテック(PC関連)バッファロー
通常価格14,80014,8005,800 -3,1947,90022,191
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目7日目6日目
商品タイプアンテナ延長ドックアンテナ(同軸ケーブル付)アンテナ取付金具---
周波数範囲DC~6GHz2400~2500/5150~5850MHz----
ケーブル長(m)2.5-----
取付方法マグネット取り付け、壁掛け取り付け-----
対応機種DAP-A2W6専用DAP-A2W6専用DOAT-DB0306(4M)専用---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーター・アクセスポイント(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト