エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

TNCコネクタ ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル

通常単価(税別)
4,800
税込単価
5,280
通常出荷日:8日目

TNC型バルクヘッドジャックです。【特長】・本体は圧着タイプとなっており、加工がしやすいです

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TNC-BJ-0.66AS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TNC-BJ-0.66ASの仕様・寸法情報

用途
パネルマウント
形状
ストレート
シリーズ
TNC
インピーダンス(Ω)
50
許容電圧(V)
AC500
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
電線接続方法
ハンダ
表面処理:本体
Ni
適合ケーブル
C0-6F-DSB-CX50
結線方式:外部
半田+圧着
圧着工具
TA-16/TA-17
表面処理中心コンタクト
Au

型番リスト

表示件数
型番
TNC-BJ-0.66AS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,800
( 5,280 )
8日目

詳細情報

基本情報

TNC型バルクヘッドジャックです。
【特長】
・本体は圧着タイプとなっており、加工がしやすいです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TNCコネクタ ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクルの型番TNC-BJ-0.66ASのページです。 型番TNC-BJ-0.66ASに関する仕様情報を記載しております。
TNCコネクタ ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクルのレビュー
この商品のレビューはありません

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト