エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PAL型-F型 変換コネクタ

通常単価(税別)
5,100
税込単価
5,610
通常出荷日:8日目

【特長】・PAL型とF型の変換コネクタです・本体は黄銅にニッケルメッキになります

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PAL-P-FJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PAL-P-FJの仕様・寸法情報

用途
その他
形状
ストレート
シリーズ
その他
許容電圧(V)
AC150
適用ピン・コンタクト
オス/メス兼用
表面処理:本体
Ni
表面処理中心コンタクト
Ni
CN1-コネクタ種類
PAL型プラグ
CN2-コネクタ種類
F型ジャック
用途詳細
変換コネクタ

型番リスト

表示件数
型番
PAL-P-FJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,100
( 5,610 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PAL型とF型の変換コネクタです
・本体は黄銅にニッケルメッキになります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PAL型-F型 変換コネクタの型番PAL-P-FJのページです。 型番PAL-P-FJに関する仕様情報を記載しております。
PAL型-F型 変換コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト