エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

SMAコネクタ プリント基板用レセプタクル

通常単価(税別)
925
税込単価
1,018
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・SMAプリント基板用レセプタクルで・本体は黄銅に金メッキとなります

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SMA-R-PC(AU)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SMA-R-PC(AU)の仕様・寸法情報

形状
ストレート
インピーダンス(Ω)
50
許容電圧(V)
AC500
周波数範囲(GHz)
0~12.4
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
シリーズ
SMA
着脱方法
ネジロック
代表規格
ROHS
表面処理:本体
Au
表面処理:コンタクト
Au
仕様
-
奥行(mm)
13.0
電圧定在波比
1.2max.(DC~12.4GHz)
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
SMA-R-PC(AU)

仕様

奥行

(mm)

電圧定在波比

RoHS?最小発注数量
-
13.0
1.2max.(DC~12.4GHz)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
925
( 1,018 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・SMAプリント基板用レセプタクルで
・本体は黄銅に金メッキとなります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMAコネクタ プリント基板用レセプタクルの型番SMA-R-PC(AU)のページです。 型番SMA-R-PC(AU)に関する仕様情報を記載しております。
SMAコネクタ プリント基板用レセプタクルのレビュー
この商品のレビューはありません

基板用同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト