17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

SMPコネクタ プリント基板用レセプタクル

通常単価(税別)
6,5406,660
税込単価
7,1947,326
通常出荷日:8日目

【特長】・SMPコネクタの基板用レセプタクルです・SMP両端のアダプタと組み合わせることにより基板間接...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

仕様

(mm)

(mm)

奥行

(mm)

電圧定在波比

最小発注数量
ストレート
識別溝1本
4.35
6.35
7.37
DC~26.5GHzまで20dB以上、26.5~40GHzまで18dB以上(リターンロス)
1個
ストレート
識別溝なし
4.35
6.35
7.37
DC~26.5GHzまで20dB以上、26.5~40GHzまで18dB以上(リターンロス)
1個
アングル
識別溝1本
6.0
6.0
6.0
DC~26.5GHzまで17dB以上、26.5~40GHzまで10dB以上(リターンロス)
1個
アングル
識別溝なし
6.0
6.0
6.0
DC~26.5GHzまで17dB以上、26.5~40GHzまで10dB以上(リターンロス)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,660
( 7,326 )
8日目
6,660
( 7,326 )
8日目
6,540
( 7,194 )
8日目
6,540
( 7,194 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SMPコネクタの基板用レセプタクルです
・SMP両端のアダプタと組み合わせることにより基板間接続と多極(複数)接続の際のミスアライメント(位置ズレ)を吸収します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMPコネクタ プリント基板用レセプタクルのレビュー
この商品のレビューはありません

基板用同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト