17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

産業用PoEアンマネージドスイッチングハブ TIシリーズ

通常単価(税別)
17,260123,310
税込単価
18,986135,641
通常出荷日:2日目

産業用PoEアンマネージドスイッチングハブです。作業温度範囲は-40°~75°C(-40°~167°F...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ポート数

インターフェイス

入力電源仕様

伝送速度

取付方法

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

取付方法詳細

電源詳細

ポート数詳細

電源アダプタ・電源コード

最小発注数量
5ポート
イーサネット
その他
1000BASE
その他
31
102
80
DINレール取付け、ウォールマウント
PoE給電
ギガビットPoE++ INポート:1、ギガビットPoE+ OUTポート:4
-
1個
5ポート
イーサネット
2重化電源
10/100BASE
その他
103.5
32
81.5
DINレール取付け、ウォールマウント
DC48~56V
10/100Mbps PoE+ポート:4、10/100Mbpsポート:1
電源アダプタ別売
1個
8ポート
イーサネット
2重化電源
10/100BASE
その他
142
37
105
DINレール取付け、ウォールマウント
DC48~56V
10/100Mbps PoE+ポート:8
電源アダプタ別売
1個
5ポート
イーサネット
DC外部電源
10/100BASE
その他
100.5
25.5
60
DINレール取付け、ウォールマウント
DC48~56V
10/100Mbps PoE+ポート:4、10/100Mbpsポート:1
電源アダプタ別売
1個
8ポート
イーサネット
DC外部電源
10/100BASE
その他
100
39
80.5
DINレール取付け、ウォールマウント
DC48~56V
10/100Mbps PoE+ポート:8
電源アダプタ別売
1個
8ポート
イーサネット
2重化電源
1000BASE
その他
143
36
104
DINレール取付け、ウォールマウント
DC48~56V
ギガビットPoE+ポート:8
電源アダプタ別売
1個
10ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
その他
155
48
120
DINレール取付け、ウォールマウント
DC48~56V、AC100~240V(50/60Hz)
ギガビットPoE+ポート:8、ギガ/SFP共用ポート:2
電源アダプタ別売
1個
その他
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
その他
78
155
120
DINレール取付け、ウォールマウント
DC48~56V
ギガビットPoE+ポート:16、ギガビットポート:8、ギガビットSFPスロット:2
電源アダプタ別売
1個
6ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
135
30
100
-
DC48~57V、AC100~240V(50/60Hz)
ギガビットPoE+ポート:4、ギガビットポート:1、SFPスロット:1
電源アダプタ別売
1個
5ポート
イーサネット
DC外部電源
1000BASE
その他
100.5
25.5
59
DINレール取付け、ウォールマウント
DC48~56V
ギガビットPoE+ポート:4、ギガビットポート:1
電源アダプタ別売
1個
8ポート
イーサネット
DC外部電源
1000BASE
その他
100
39
81
DINレール取付け、ウォールマウント
DC48~56V
ギガビットPoE+ポート:8
電源アダプタ別売
1個
その他
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
19インチラックマウント
45
296
180
-
DC48~57V
ギガビットPoE+ポート:24、ギガビットSFPスロット:2
電源アダプタ別売
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,281
( 35,509 )
2日目
22,781
( 25,059 )
2日目
29,431
( 32,374 )
2日目
17,260
( 18,986 )
2日目
23,980
( 26,378 )
2日目
34,690
( 38,159 )
2日目
81,290
( 89,419 )
2日目
123,310
( 135,641 )
2日目
37,890
( 41,679 )
2日目
19,931
( 21,924 )
2日目
31,331
( 34,464 )
2日目
123,310
( 135,641 )
2日目

詳細情報

基本情報

産業用PoEアンマネージドスイッチングハブです。作業温度範囲は-40°~75°C(-40°~167°F)となります。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用PoEアンマネージドスイッチングハブ TIシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産業用PoEアンマネージドスイッチングハブ TIシリーズ
法人向け レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチ BS-GS21Pシリーズ
ギガビットPoE+インジェクター 1ポートPoE+出力 AC入力
PoE+インジェクター 1ポートPoE+ DC12~55V入力
産業用イーサネットスイッチングハブ ローコストモデル
法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ BS-GS21シリーズ
メーカーTRENDnetバッファローミスミミスミダイヤトレンドバッファロー
通常価格17,260-69,980 -8,00019,8009,980 -39,290 -
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目2日目2日目
商品分類ハブ本体ハブ本体関連商品関連商品ハブ本体ハブ本体
マネージド / アンマネージドアンマネージドマネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージドマネージド
周囲温度(動作時) -40~75℃0~50℃0~40℃-10~65℃-25~70℃0~50℃
認証CEPSECECECEPSE
IP保護等級IP30-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト