17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Nコネクタ ケーブル用ストレートジャック

通常単価(税別)
3,2338,230
税込単価
3,5569,053
通常出荷日:8日目

N型ケーブル用ストレートジャックです。【仕様】・インピーダンス:50Ω・嵌合部形状:ジャック

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

電線接続方法

保護機能(耐環境性)

表面処理:本体

適合ケーブル

結線方式:外部

電圧定在波比

表面処理中心コンタクト

最小発注数量
ハンダ
Ni
EM-1.5D-2E / 1.5D-QEV / 1.5D-2V
圧着
-
Au
1個
ハンダ
Ni
EM-3D-2E / 3D-2V
締付
1.2max. at DC〜3GHz
Au
1個
ハンダ
Ni
EM-3D-2E / 3D-2V
圧着
-
Au
1個
ハンダ
Ni
3D-2W
締付
-
Au
1個
ハンダ
Ni
3D-2W
圧着
-
Au
1個
ハンダ
Ni
EM-5D-2E / 5D-2V
締付
1.2max. at DC〜3GHz
Au
1個
ハンダ
Ni
EM-5D-2E / 5D-2V
圧着
-
Au
1個
ハンダ
Ni
5D-FB / 5D-FB-LITE
締付
1.2max. at DC〜2GHz
Au
1個
ハンダ
Ni
5D-FB / 5D-FB-LITE
圧着
-
Au
1個
ハンダ
Ni
EM-5D-2W / 5D-2W / 5D-2WE
締付
1.2max. at DC〜4GHz
Au
1個
ハンダ
Ni
EM-8D-2E / 8D-2V
締付
1.2max. at DC〜3GHz
Au
1個
ハンダ
Ni
RG-11/URG-214/U / RG-8/U / 6D-FBW
締付
1.2max. at DC〜3GHz
Au
1個
ハンダ
Ni
8D-DFB / 8D-FB-LITE / 8D-SFA / 8D-SFA-LITE
締付
-
Au
1個
ハンダ
Ni
8D-2W
締付
-
Au
1個
ハンダ
Ni
EM-10D-2E / 10D-2V
締付
1.2max. at DC〜3GHz
Au
1個
ハンダ
Ni
10D-FB / 10D-FB-LITE
締付
-
Au
1個
ハンダ
Ni
10D-2W
締付
-
Au
1個
ハンダ
Ni
RG-58/U / RG-58A/U
圧着
-
Au
1個
ハンダ
Ni
5D-FB / 5D-FB-LITE / 5D-HFA / 5D-HFAE / 5D-SFA / 5D-SFA-LITE / 5D-SFAE
締付
1.2/1.3max. at DC〜2GHz/2〜5GHz(5D-SFA-LITE使用時) /1.25/1.3max. at DC〜3GHz/3〜5GHz(5D-FB-LITE使用時) /1.3max. at DC〜5GHz(5D-HFAE使用時)
Au
1個
ハンダ
Ni
10D-FB / 10D-FB-LITE / 10D-HFAE / 10D-SFA / 10D-SFA-LITE
締付
1.2max. at DC〜5GHz(10D-SFA-LITE/10D-HFAE使用時) /1.2max. at DC〜3GHz(10D-FB/10D-FB-LITE使用時) /1.3max. at 3〜5GHz(10D-FB/10D-FB-LITE使用時)
Au
1個
差し込み
防水IPX7
CuSnZn
5D-WFLEX
締付
1.25max. at DC〜5GHz/1.35max. at 5〜6GHz
Ag
1個
差し込み
防水IPX7
CuSnZn
8D-WFLEX
締付
1.3max. at DC〜4.5GHz
Ag
1個
差し込み
防水IPX7
CuSnZn
10D-WFLEX
締付
1.25max. at DC〜5GHz/1.35max. at 5〜6GHz
Ag
1個
差し込み
防水IPX7
CuSnZn
WF-H50-4S
締付
1.3max. at DC〜4.5GHz/1.4max. at 4.5〜6GHz
Ag
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,750
( 5,225 )
8日目
3,233
( 3,556 )
8日目
4,400
( 4,840 )
8日目
3,425
( 3,768 )
8日目
8,230
( 9,053 )
8日目
3,567
( 3,924 )
8日目
3,650
( 4,015 )
8日目
4,750
( 5,225 )
8日目
4,800
( 5,280 )
8日目
3,433
( 3,776 )
8日目
4,167
( 4,584 )
8日目
4,167
( 4,584 )
8日目
4,000
( 4,400 )
8日目
5,025
( 5,528 )
8日目
4,267
( 4,694 )
8日目
4,167
( 4,584 )
8日目
4,620
( 5,082 )
8日目
4,400
( 4,840 )
8日目
3,775
( 4,153 )
8日目
4,340
( 4,774 )
8日目
4,883
( 5,371 )
8日目
5,517
( 6,069 )
8日目
5,883
( 6,471 )
8日目
5,667
( 6,234 )
8日目

詳細情報

基本情報

N型ケーブル用ストレートジャックです。
【仕様】
・インピーダンス:50Ω
・嵌合部形状:ジャック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Nコネクタ ケーブル用ストレートジャックのレビュー
この商品のレビューはありません

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト