17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

MCX型-SMA型 変換コネクタ

通常単価(税別)
4,5674,667
税込単価
5,0245,134
通常出荷日:8日目

【特長】・MCX型とSMAの変換コネクタです・特性インピーダンスは50Ωとなります

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

表面処理:本体

電圧定在波比

奥行

(mm)

CN1-コネクタ種類

CN2-コネクタ種類

最小発注数量
メス(ソケット)
Ni
1.2max. at DC~6GHz
17.93
MCX型ジャック
SMA型ジャック
1個
オス/メス兼用
Ni/Au
1.2max. at DC~6GHz
19
MCX型ジャック
SMA型プラグ
1個
オス/メス兼用
Au
1.3max. at DC~6GHz
17.93
MCX型プラグ
SMA型ジャック
1個
オス(プラグ)
Ni/Au
1.2max. at DC~6GHz
19
MCX型プラグ
SMA型プラグ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,667
( 5,134 )
8日目
4,567
( 5,024 )
8日目
4,667
( 5,134 )
8日目
4,667
( 5,134 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MCX型とSMAの変換コネクタです
・特性インピーダンスは50Ωとなります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MCX型-SMA型 変換コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト