17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

DINレール取付足 DRFシリーズ【1~20個入り】

通常単価(税別)
2213,430
税込単価
2433,773
通常出荷日:2日目

【特長】・ワンタッチで取り外しが出来るDINレール取付足です

  • まとめてご購入の場合はパック売りをご利用下さい。単価が下がりお得です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
単品
1個
パック
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
221
( 243 )
2日目
3,430
( 3,773 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで取り外しが出来るDINレール取付足です

ご注意

  • まとめてご購入の場合はパック売りをご利用下さい。単価が下がりお得です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DINレール取付足 DRFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DINレール取付足 DRFシリーズ
DINレール取付プレート DRPシリーズ
【クリーン洗浄品】DINレール
DINレール(KBRシリーズ)
【クリーン洗浄品】レール用ナット
【クリーン洗浄品】マイクロフォトセンサ用レール
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業ミスミ興和化成ミスミミスミ
通常価格221-402 --5,167 ---
通常出荷日2日目2日目3日目1日目3日目3日目〜
レール種類DINレール用アクセサリDINレール用アクセサリDINレールDINレールセンサレール用アクセサリマイクロフォトセンサ用レール
材質樹脂樹脂A6063S-T5アルミSWRM10SPCC
表面処理処理なし-白アルマイト白アルマイト三価クロメート三価クロメート
特性・用途該当なし該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄
材質詳細ポリプロピレン(取付足)、鉄(取付ビス)PC/ABS(UL94V-0主成分)(ベース、レバー)、ステンレスSUS304(圧縮スプリング)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センサレール・DINレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト