エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

MQ型ジャック用キャップ 常温チューブ付

通常単価(税別)
4,475
税込単価
4,923
通常出荷日:8日目

MQ型ジャック用のキャップ、水・埃などの侵入を防ぐことを目的としています。常温チューブとセットになりま...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MQ-WCAP-ZC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MQ-WCAP-ZCの仕様・寸法情報

適合コネクタ
同軸コネクタ
チェーン・ワイヤ
なし
材質
金属
その他
保護機能(耐環境性)
防水性
代表規格
ROHS
表面処理
Ni
仕様
常温チューブ付
適用詳細
MQ型ジャック用
材質詳細
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
MQ-WCAP-ZC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,475
( 4,923 )
8日目

詳細情報

基本情報

MQ型ジャック用のキャップ、水・埃などの侵入を防ぐことを目的としています。常温チューブとセットになります。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MQ型ジャック用キャップ 常温チューブ付の型番MQ-WCAP-ZCのページです。 型番MQ-WCAP-ZCに関する仕様情報を記載しております。
MQ型ジャック用キャップ 常温チューブ付のレビュー
この商品のレビューはありません

キャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト