エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

Nコネクタ レセプタクル用フード 防水

通常単価(税別)
4,050
税込単価
4,455
通常出荷日:8日目

Nコネクタ、4つ穴レセプタクル用のフードです。N-R/N-PR/N-CRに対して、4つ穴同士でネジ留め...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

N-F3C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N-F3Cの仕様・寸法情報

種類
フード
材質
黄銅
表面処理
Ag
種類詳細
レセプタクル用フード
タイプ
防水
対応コネクタ
N-R、N-PR、N-CR

型番リスト

表示件数
型番
N-F3C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,050
( 4,455 )
8日目

詳細情報

基本情報

Nコネクタ、4つ穴レセプタクル用のフードです。
N-R/N-PR/N-CRに対して、4つ穴同士でネジ留めし、本来剥き出しとなるケーブル取り付け部分をカバーし、グランドとしての役割も果たします。間に筐体を挟むことも可能です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Nコネクタ レセプタクル用フード 防水の型番N-F3Cのページです。 型番N-F3Cに関する仕様情報を記載しております。
Nコネクタ レセプタクル用フード 防水のレビュー
この商品のレビューはありません

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト