エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

Nパネル用パッキン 防水

通常単価(税別)
1,500
税込単価
1,650
通常出荷日:8日目

Nコネクタ(一部BNCコネクタ)のパネル用パッキンです。パネル取り付け時に挟むことで、IPX7相当の防...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

Nパネル パッキン
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Nパネル パッキンの仕様・寸法情報

種類
その他
材質
NBR
種類詳細
Nパネル用パッキン
タイプ
防水
対応コネクタ
N-PJ-58/U、N-PJ-3、N-PJ-3W、N-PJ-5、N-PJ-5W、N-PJ-8、N-PJ-1.5A、N-PJ-1.5WA、N-PJ-58A、N-PJ-142A、N-PJ-3A、N-PJ-3WA、N-PJ-5A、N-PJ-5FBA、N-PJ-5SFA、N-R、N-PR、N-CR、N-PA-JJ、N-PA-PJ、BNCJ-NJ-PA、NJ-SMAJ-PA、BNC-PJ-5、BNC-PJ-5W
-
-

型番リスト

表示件数
型番
Nパネル パッキン
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,500
( 1,650 )
8日目

詳細情報

基本情報

Nコネクタ(一部BNCコネクタ)のパネル用パッキンです。
パネル取り付け時に挟むことで、IPX7相当の防水処理が可能となります。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Nパネル用パッキン 防水の型番Nパネル パッキンのページです。 型番Nパネル パッキンに関する仕様情報を記載しております。
Nパネル用パッキン 防水のレビュー
この商品のレビューはありません

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト