エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

SMP/SMPM離脱治具

通常単価(税別)
6,671
税込単価
7,338
通常出荷日:8日目

【特長】・SMP/SMPM用の離脱治具です【仕様】・材質:ステンレス・表面処理:Pa(パッシベイト処理...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SMP/SMPM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SMP/SMPMの仕様・寸法情報

種類
その他
材質
ステンレス
表面処理
Pa
種類詳細
SMP/SMPM離脱治具

型番リスト

表示件数
型番
SMP/SMPM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,671
( 7,338 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SMP/SMPM用の離脱治具です
【仕様】
・材質:ステンレス
・表面処理:Pa(パッシベイト処理)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMP/SMPM離脱治具の型番SMP/SMPMのページです。 型番SMP/SMPMに関する仕様情報を記載しております。
SMP/SMPM離脱治具のレビュー
この商品のレビューはありません

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト