エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

F型無反射終端器 防水

通常単価(税別)
4,800
税込単価
5,280
通常出荷日:8日目

F型無反射終端器(ターミネーション)です。【特長】・IPX7防水仕様・嵌合部はプラグになっており、主に...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

F-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-75の仕様・寸法情報

種類
その他
電圧定在波比
1.3以下
表面処理(本体)
Ni
表面処理(中心コンタクト)
Au
材質
黄銅
種類詳細
無反射終端器
タイプ
防水
カテゴリー
プラグ
使用周波数範囲(GHz)
DC~3.4
定格電力(W)
0.5
特性インピーダンス(Ω)
75
-
-

型番リスト

表示件数
型番
F-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,800
( 5,280 )
8日目

詳細情報

基本情報

F型無反射終端器(ターミネーション)です。
【特長】
・IPX7防水仕様
・嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F型無反射終端器 防水の型番F-75のページです。 型番F-75に関する仕様情報を記載しております。
F型無反射終端器 防水のレビュー
この商品のレビューはありません

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト