エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

SMB無反射終端器

通常単価(税別)
11,143
税込単価
12,257
通常出荷日:8日目

SMB無反射終端器(ターミネーション)です。嵌合部はプラグになっており、主にレセプタクル・ジャックを埋...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SMBP50TD4G-1W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SMBP50TD4G-1Wの仕様・寸法情報

種類
その他
電圧定在波比
1.2以下
表面処理(本体)
Ni
表面処理(中心コンタクト)
Au
材質
ベリリウム銅(中心コンタクト)、黄銅(外部コンタクト)
種類詳細
無反射終端器
カテゴリー
プラグ
使用周波数範囲(GHz)
DC~4
定格電力(W)
1
特性インピーダンス(Ω)
50

型番リスト

表示件数
型番
SMBP50TD4G-1W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,143
( 12,257 )
8日目

詳細情報

基本情報

SMB無反射終端器(ターミネーション)です。嵌合部はプラグになっており、主にレセプタクル・ジャックを埋める用途として使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMB無反射終端器の型番SMBP50TD4G-1Wのページです。 型番SMBP50TD4G-1Wに関する仕様情報を記載しております。
SMB無反射終端器のレビュー
この商品のレビューはありません

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト