17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

2.92mm Kコネクタ 中継用L曲がりアダプター

通常単価(税別)
25,65831,786
税込単価
28,22434,965
通常出荷日:8日目

L曲がり(L字 ライトアングル)タイプの2.92mm Kコネクタ、中継用アダプターです。【特長】・本体...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

K292-LAの外観
中心コンタクト : ベリリウム銅/金めっき、外部コンタクト:ステンレス/パッシベイト処理
嵌合部形状 : プラグ・ジャック

K292-LAの寸法図

K292-LA-JJの外観
中心コンタクト : ベリリウム銅/金めっき、外部コンタクト:ステンレス/パッシベイト処理
嵌合部形状 : ジャック・ジャック

K292-LA-JJの寸法図

K292-LA-PPの外観
中心コンタクト : ベリリウム銅/金めっき、外部コンタクト:ステンレス/パッシベイト処理
嵌合部形状 :プラグ・ジャック

K292-LA-PPの寸法図

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

電圧定在波比

(mm)

奥行

(mm)

CN1-コネクタ種類

CN2-コネクタ種類

最小発注数量
オス/メス兼用
1.35max. at DC~40GHz
16.4
16.09
プラグ
ジャック
1個
メス(ソケット)
1.3max. at DC~40GHz
16.09
16.09
ジャック
ジャック
1個
オス(プラグ)
1.3max. at DC~40GHz
16.7
16.7
プラグ
プラグ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,658
( 28,224 )
8日目
31,786
( 34,965 )
8日目
31,786
( 34,965 )
8日目

詳細情報

基本情報

L曲がり(L字 ライトアングル)タイプの2.92mm Kコネクタ、中継用アダプターです。
【特長】
・本体はステンレスにパッシベイト処理
・40GHzまで対応可能な高性能な製品となっております

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.92mm Kコネクタ 中継用L曲がりアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト