エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

2.92mm Kコネクタ 中継用アダプター パネル取付タイプ

通常単価(税別)
16,767
税込単価
18,444
通常出荷日:8日目

パネル取付タイプの2.92mm Kコネクタ、中継用アダプターです。【特長】・40GHzまで対応可能な高...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

K292-PA-JJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K292-PA-JJの仕様・寸法情報

用途
パネルマウント
形状
ストレート
シリーズ
その他
インピーダンス(Ω)
50
許容電圧(V)
AC250
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
シリーズ詳細
2.92mm K
表面処理:本体
Pa
電圧定在波比
1.2max. at DC~40GHz
縦(mm)
12.7
横(mm)
12.7
奥行(mm)
23.94
表面処理中心コンタクト
Au
CN1-コネクタ種類
ジャック
CN2-コネクタ種類
ジャック
用途詳細
パネルアダプター

型番リスト

表示件数
型番
K292-PA-JJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,767
( 18,444 )
8日目

詳細情報

基本情報

パネル取付タイプの2.92mm Kコネクタ、中継用アダプターです。
【特長】
・40GHzまで対応可能な高性能な製品となっております

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.92mm Kコネクタ 中継用アダプター パネル取付タイプの型番K292-PA-JJのページです。 型番K292-PA-JJに関する仕様情報を記載しております。
2.92mm Kコネクタ 中継用アダプター パネル取付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト