17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

4.3/10コネクタ コルゲートケーブル用ストレートジャック

通常単価(税別)
7,0007,117
税込単価
7,7007,829
通常出荷日:8日目

【特長】・堅牢性・防水性に優れます・低損失となっているコルゲートケーブル用のコネクタであり、移動体通信...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合ケーブル

電圧定在波比

奥行

(mm)

最小発注数量
8D-WFLEX
1.2max. at DC~5GHz/1.35max. at 5~6GHz
49.0
1個
10D-WFLEX
1.2max. at DC~4GHz/1.35max. at 4~6GHz
50.6
1個
WF-H50-4S
1.2max. at DC~5GHz/1.35max. at 5~6GHz
65.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,117
( 7,829 )
8日目
7,083
( 7,791 )
8日目
7,000
( 7,700 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢性・防水性に優れます
・低損失となっているコルゲートケーブル用のコネクタであり、移動体通信基地局等で多く使用されています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.3/10コネクタ コルゲートケーブル用ストレートジャックのレビュー
この商品のレビューはありません

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト