エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

4.3/10コネクタ 中継用L曲がりアダプター

通常単価(税別)
8,343
税込単価
9,177
通常出荷日:8日目

4.3/10コネクタ中継用L曲がりアダプターです。【特長】・堅牢性・防水性に優れます・本体は黄銅に三元...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

4.3/10-LA-PJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4.3/10-LA-PJの仕様・寸法情報

用途
その他
形状
アングル
シリーズ
その他
インピーダンス(Ω)
50
許容電圧(V)
AC1800
適用ピン・コンタクト
オス/メス兼用
シリーズ詳細
4.3/10
保護機能(耐環境性)
防水IPX7
表面処理:本体
CuSnZn
電圧定在波比
1.2max. at DC~6GHz
奥行(mm)
39
表面処理中心コンタクト
Ag
CN1-コネクタ種類
プラグ
CN2-コネクタ種類
ジャック
用途詳細
L曲がりアダプター
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4.3/10-LA-PJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,343
( 9,177 )
8日目

詳細情報

基本情報

4.3/10コネクタ中継用L曲がりアダプターです。
【特長】
・堅牢性・防水性に優れます
・本体は黄銅に三元メッキ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.3/10コネクタ 中継用L曲がりアダプターの型番4.3/10-LA-PJのページです。 型番4.3/10-LA-PJに関する仕様情報を記載しております。
4.3/10コネクタ 中継用L曲がりアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト