エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

7/16 DINコネクタ 中継用L曲がりアダプター

通常単価(税別)
11,700
税込単価
12,870
通常出荷日:8日目

L曲がり(L字 ライトアングル)タイプの7/16中継用アダプターです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

7/16-LA-PJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7/16-LA-PJの仕様・寸法情報

用途
その他
形状
アングル
シリーズ
7/16
インピーダンス(Ω)
50
許容電圧(V)
AC2700
適用ピン・コンタクト
オス/メス兼用
保護機能(耐環境性)
防水IPX7
表面処理:本体
CuSnZn
電圧定在波比
1.2max. at DC~3GHz
奥行(mm)
49.5
表面処理中心コンタクト
Ag
CN1-コネクタ種類
プラグ
CN2-コネクタ種類
ジャック
用途詳細
中継用L曲がりアダプター

型番リスト

表示件数
型番
7/16-LA-PJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,700
( 12,870 )
8日目

詳細情報

基本情報

L曲がり(L字 ライトアングル)タイプの7/16中継用アダプターです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7/16 DINコネクタ 中継用L曲がりアダプターの型番7/16-LA-PJのページです。 型番7/16-LA-PJに関する仕様情報を記載しております。
7/16 DINコネクタ 中継用L曲がりアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト